Modulaariset kotelot ME-MAX

Modulaariset kotelot ME-MAX

Paljon tilaa kompakteilla mitoilla

Funktionaalisella muotoilulla ja rakenneleveyksillä 12,5 - 90 mm ME MAX tarjoaa räätälöidyt ratkaisut elektroniikalle.

Takaisin: Modulaariset kotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaariset kotelot ME-MAX

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Modulaarinen, käytännöllinen ja harkitusti muotoiltu ME-MAX-elektroniikkakotelo nykyaikaiseen teollisuuselektroniikkaan: Erilaiset liitäntätekniikat, väyläliittimet ja modulaarisuus takaavat vaivattoman laiteasennuksen.

Edut:

  • Joustava: erilaisten laitemuotojen toteuttamiseen
  • Optimaalisesti tilaa piirikortille, käytölle ja näytöille
  • Räätälöidyt liitäntätekniikat signaalin-, datan- ja tehonsiirrolle
  • Asennuskiskon väyläliitin TBUS ja teholiitin PCO tiedonsiirtoon moduulista moduuliin
  • Räätälöinti tehtaalla tukemaan erilaisia yritysidentiteettejä

Modulaarinen kotelorakenne

Modulaarinen kotelorakenne  

Moduulirakenne tuo joustavuutta

Laitteen tehokas asennus riippuu ratkaisevasti käytettävästä kotelosta. Siksi ME-MAX-koteloissa yksittäiset osat voidaan lukita helposti toisiinsa. Lisäksi ME-MAX-koteloita voidaan laajentaa vaivattomasti keskiosien avulla.

  • Helppo ja nopea laiteasennus
  • Keskiosien avulla rakenneleveyttä voidaan laajentaa modulaarisesti

Joustava liitäntätekniikka

Liitäntätekniikka  

Liitäntätekniikka

Olennaista tilaa säästävän laitteen kannalta on liitäntätekniikka, jota tarjoamme erilaisissa rasterimitoissa ja napaluvuissa. Siten voit siirtää esim. muutaman milliampeerin ohjaussignaaleita tai useamman sadan voltin syöttöjännitteitä. Tämä tarkoittaa sopivaa liitäntätekniikkaa kaikkiin sovelluksiin.

  • Liitäntätekniikka rasterissa 3,5 - 7,5 mm jopa 600 V:n jännitteille UL:n mukaan
  • Saatavana piirikorttiliittimiä ja pistoliitettäviä liitäntätekniikoita
  • Push-in- ja ruuvitekniikka kaikille liitintyypeille

Väyläliitin asennuskiskolle

Väyläliitin asennuskiskolle  

TBUS-liitin helppoon moduuliliitäntään

Moduulien helppo ja virheetön liittäminen toisiinsa asennuskiskolla on ratkaisevaa edistyksellisen ja innovatiivisen laitejärjestelmän muodostamiseksi.

  • Asennuskiskolla voidaan toteuttaa sarjamuotoinen tai rinnakkainen tiedonsiirto 5 napaa käyttäen
  • ME-TBUS-adapteri mahdollistaa piirikorttipinnan optimaalisen käytön
  • PCO-teholiittimillä voidaan jakaa jopa 42 A:n virtoja 60 V DC moduulien välillä

 

Optiset signaalinäytöt

Valojohdin  

Optiset signaalinäytöt

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Haluttaessa voimme työstää elektroniikkakotelot vaaditulla tavalla.

  • Valojohtimet on räätälöity optimaalisesti elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikorttiasennusta
    Kestää sähköstaattisia purkauksia
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Modulaarinen ME-MAX-kotelojärjestelmä

Joustava kotelojärjestelmä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje