Modulaariset ohjaukset

Toiminnollisesti laajennettava PLC

Enemmän toimintoja, lisää mahdollisuuksia

Toiminnollisesti laajennettava PLC – joustava ohjausratkaisu kaikkiin järjestelmätyyppeihin.

Takaisin: Ohjaukset

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaariset ohjaukset

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contact tarjoaa muistiohjelmoitavilla, modulaarisilla ohjauksillaan laajan PLC-valikoiman jokaiseen käyttötarpeeseen. Suunnittele oma, tarpeisiisi sopiva automaatioratkaisu.

Lähes kaikkia modulaarisia ohjauksia on saatavana myös laajennetulla lämpötila-alueella äärimmäisiä lämpötiloja varten.

Edut

  • Äärimmäisen joustava – toiminto- ja I/O-moduulit voidaan liittää riviin tarpeiden mukaan
  • Viestintäkykyinen integroidun, vapaasti ohjelmoitavan verkkopalvelimen ja laajan liitäntä- ja protokollavalikoiman ansiosta
  • Tarpeiden mukaan räätälöity – suuri valikoima ohjausluokkia
  • Pitkäikäinen vankan kotelon ja EMC-häiriönkestävän elektroniikan myötä

Axiocontrol – nopea, kestävä ja helppo

Modulaariset ohjaukset Axiocontrol  

Axiocontrol: modulaariset ohjaukset monimutkaisiin järjestelmiin

Axiocontrol-tuoteperheen (AXC) ohjaukset ovat oikea ratkaisu korkeisiin tehokkuus- ja kestävyysvaatimuksiin. Yhdessä Phoenix Contactin I/O-järjestelmän Axioline F kanssa Axiocontrol-ohjaukset tarjoavat suoran väyläyhteyden ansiosta suurimman mahdollisen nopeuden. 

  • Valitse AXC 1050 pieniin ja keskisuuriin automaatiotehtäviin ja hyödynnä esimerkiksi Axioline F -paikallisväylän, PROFINETin, Modbusin/TCP:n ja integroidun UPS:n edut.
  • AXC 3050 on optimaalinen ohjaus keskitason tehtävistä monimutkaisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan verkotusmahdollisuuksia sekä erityisen lyhyitä käsittely- ja vasteaikoja.

Inline-ohjain – tunnetusti joustava

Inline-ohjain: modulaarinen ohjaus  

Modulaarisen PLC:n standardijärjestelmä: ILC-ohjaus

Inline-ohjain (ILC) on luotettavana tunnettu vakiotuote Phoenix Contactin PLC-valikoimassa. Ohjaukset tukevat kaikkia tavallisimpia tiedonsiirtoväyliä, kuten Ethernetiä, matkapuhelinverkkoa tai kiinteää verkkoa. Lisäksi ne ovat helposti laajennettavissa monipuolisilla Inline I/O -moduuleilla, ja niihin sisältyy integroitu verkkopalvelin. 

  • 100-teholuokan Inline-ohjaukset ovat Easy Automation -järjestelmän ydin. Ohjaukset kykenevät viestimään Ethernet-pohjaisissa verkoissa PROFINET- ja Modbus/TCP-protokollien kautta lukuisten kenttäväylälaitteiden kanssa. Ylimääräistä ohjelmointia ei tarvita. Parametrointimuistia voidaan laajentaa SD-kortin avulla, jolloin muita käyttäjäkirjastoja toimintomoduuleineen voidaan integroida nopeasti ja helposti.
  • 300-teholuokan Inline-ohjaukset soveltuvat korkeisiin tiedonsiirtonopeus- ja verkotusvaatimuksiin. Niiden avulla voidaan ohjata luotettavasti keskisuuria ja suuria sovelluksia esimerkiksi PROFINET-pohjalta.

ME-mallit – täydellisiä koneenrakennukseen

Modulaarinen ohjaus koneenrakennukseen  

Tärkeimmät koneenrakennustoiminnot kompaktissa laitteessa

Phoenix Contactin ILC-ohjauksien ME-mallit on suunniteltu erityisesti koneenrakennuksen vaatimuksiin: esimerkiksi toimilaitteiden ohjaamiseen askelmoottorin tai taajuusmuuttajan avulla.

Ohjauksissa on kaikki ILC-100-teholuokan toiminnot ja lisäksi valmiiksi asennettuja toimintoja koneenrakennuksen tarpeisiin.

Erityyppisiä käyttölaitteita voidaan ohjata ilman ulkoisia lisämoduuleja, ja niihin voidaan liittää antureita. Käytä paikanmääritykseen mallin mukaan analogisia tai asteittaisia tulokanavia.

Maksimaalista joustavuutta kiinteistöinfrastruktuuriin

Tuotekuva ILC 2050 BI  

Inline-ohjaus kiinteistöinfrastruktuuriin

ILC 2050 BI on uusi, kiinteistöinfrastruktuurille tarkoitettu Inline-ohjaus. Se tarjoaa lähes rajattomat käyttömahdollisuudet esimerkiksi kiinteistö- ja teollisuusautomaatiossa, verkotettujen kiinteistöjen ohjauksessa tai tietokeskuksissa.

Myös ohjelmistot tuovat monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Käytätkö laitetta tilaohjaimena paikan päällä? Käytä silloin ohjauksen ohjelmointiin reaaliaikaominaisuudella varustettua Sedona Framework™ -sovelluskehystä. Käyttöön kiinteistöinfrastruktuurin integrointipalvelimena etuja projektisuunnitteluun tuo tehokas Niagara Framework® -sovelluskehys.

Easy Automation – automaation toteutus modulaaristen 100-luokan ohjausten avulla

Automaatiojärjestelmä Easy Automation  

Automaatiojärjestelmä Easy Automation

100-luokan modulaariset pienohjaukset muodostavat Phoenix Contactin Easy Automation -järjestelmän ytimen. Liitäntänä ohjauskeskuksen ja I/O-tason välillä ne ohjaavat tehokkaasti järjestelmän tiedonsiirtoa.

Yksinkertaista automaatiota 100-luokassa: intuitiivinen ohjelmointi maksuttomalla PC WORX EXPRESS -ohjelmistolla, maksuton visualisointi WebVisit Expressillä, joustava laajennus Inline I/O-moduuleilla ja korkea toiminnallisuus sopivin hinnoin.

PROFINET-aloituspaketti – nopea tapa päästä kiinni automaatioon

PROFINET-aloituspaketti  

PROFINET-aloituspaketti

PROFINET-aloituspaketti on taloudellinen ensiratkaisu kaikille, jotka haluavat tutustua PROFINET-tekniikan etuihin. Paketti sisältää kaikki testisovellukseen tarvittavat komponentit. Näitä ovat mm. Axiocontrol-ohjaus, Axioline-järjestelmän I/O-moduulit, teholähde ja PC Worx -ohjelmointiohjelma. Niiden avulla voit koota oman testi- ja oppimissovelluksen.
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
Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje