Takaisin

WebVisit ja WebVisit Express web-perustaiseen visualisointiin

Käytä graafisten käyttöliittymien etuja nyt myös automaatiojärjestelmien ohjaamiseen Phoenix Contactin edullinen Engineering Tool WebVisit verkkojen, laitteiden tai prosessien visualisointiin. Luo intuitiivisesti ja ilman ohjelmointia graafisia käyttöliittymiä laitteistojen selkeään ja yksiselitteiseen käyttöön paikan päällä

WebVisit 6 Express mahdollistaa siirtymisen web-perustaiseen visualisointiin. Maksuttomalla Express-versiolla voidaan luoda enintään kymmenen visualisointisivua ja yhdistää enintään 60 prosessimuuttujaa (PPO).

Ohjauksesta selaimeen

Laitteiston visualisointi WebVisit-ohjelmalla  

Laitteiston visualisointi WebVisit-ohjelmalla

Kaikki Phoenix Contactin ohjaukset tarjoavat integroidun web--serverin, joka välittää ohjaustiedot eteenpäin. Käytä näitä tietoja ja luo WebVisitillä järjestelmäsi visualisointisivuja.

Sen huomattava etu: WebVisit on graafinen editori – tämä tarkoittaa: ei Java- tai HTML-ohjelmointia.

  • WebVisit-visualisointisivut voit näyttää kaikissa perusselaimissa. Muita plug-inejä ei tarvitse asentaa, koska WebVisit-projektit perustuvat HTML5:een.
  • Näyttämiseen soveltuvat kaikki web-panelit, joissa on integroitu runtime- ympäristö.
  • Kun käytät WebVisitiä, maksat tekniikasta vain kerran ja luot sivuja ilman määrärajoituksia – päinvastoin kuin SCADA-järjestelmissä, jolloin on maksettava jokaisesta runtime- ympäristön sisältävästä näyttölaitteesta.