Takaisin

Factoryline WLAN EPA - älykäs antenni

FL WLAN Ethernet -porttiadapteri on WLAN-teollisuusadapteri, jolla Ethernet-kelpoiset laitteet liitetään edullisesti WLAN-verkkoon. Protokollaltaan läpinäkyvän liitäntämahdollisuuden ansiosta ne ovat riippumattomia käytettävästä Ethernet-protokollasta.

Kestävä ja kompakti

Älykkäät antennit FL WLAN EPA ja FL WLAN EPA 5N  

Helppo ja taloudellinen: älykäs antenni FL WLAN EPA

"Älykkään antennin" konsepti yhdistää luotettavan langattoman moduulin ja integroidun erikoisantennin kompaktiin ja kestävään IP65-teollisuuskoteloon. Sen ansiosta integrointi omaan sovellukseen on erittäin helppoa.

  • Tukee kaikkia käytössä olevia WLAN-standardeja: 2,4 GHz (802.11a/b/g) ja 5 GHZ (802.11a/n)
  • Suojausluokan IP65 laitteet, kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin
  • Nopea yhteydenmuodostus Lean Stack -ominaisuuden ansiosta
  • Optimoitu PROFINET- ja PROFIsafe-käyttöön
  • Käyttäjäystävällinen www-liittymä
  • Erittäin alhainen tehonkulutus
  • Kantama vapaassa maastossa jopa 250 m