Takaisin

IT-powered Automation – IT-standardit tehokkaaseen automaatioon

IT-powered Automation  

IT-powered Automation: katkeamatonta tiedonsiirtoa yrityksen johtotasolta kentälle

Phoenix Contact käyttää IT-teknologiaa tulevaisuudessa kestävän, tehokkaan ja joustavan automaation varmistamiseksi. Maailmanlaajuiset Ethernet-standardit, katkeamaton tiedonsiirto sekä monipuolisuus tekevät IT-tuetusta automaatiosta vahvan ja kustannustehokkaan ratkaisun vaatimuksillesi. HMI-laitteemme ovat integroitu osa tätä konseptia. Ne hyödyntävät IT-teknologiaa tehokkaaseen käyttöön ja valvontaan.

DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
Asennettu DHCP-palvelin tuo etuja käyttöönottoon. Kun HMI-laitteet ovat kirjautuneet palvelimelle, se osoittaa automaattisesti IP-osoitteet määritetyltä osoitealueelta. IP-osoitteita ei siten tarvitse syöttää manuaalisesti.
DNS-palvelin
(Domain Name System)
Etuja huoltotapauksessa, kun laitteen nimi ja DNS-palvelin on annettu: palvelin yhdistää laitteen nimen ja IP-osoitteen. Jos jonkin ohjauslaitteen IP-osoitetta ei tunneta, laitteeseen päästään käsiksi myös sen nimen avulla, kuten esim. HMI_Presse_1.
FTP
(File Transfer Protocol)
HMI-laitteissa on FTP-palvelin, jonka avulla haluttuja tiedostoja HMI-laitteen Flash-File-järjestelmässä voidaan tallentaa ja ladata. Siten laitepäivitys voidaan suorittaa turvallisesti ja vaivattomasti sovellusympäristössä. Huoltotapauksessa laitekonfigurointi, visualisointiprojekti tai lokitiedostot voidaan turvata.
OPC
(OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control)
OPC on ohjelmistoliitäntä. OPC-palvelin antaa prosessitietoja ohjauksesta visualisoinnin käyttöön. Vastakkaisessa suunnassa se voi myös lähettää käyttäjän syöttöjä takaisin PLC:hen.
SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol)
SMTP-protokollaa käytetään, kun suoraan visualisointiohjelmasta lähetetään sähköposti tai tekstiviesti käyttäjälle.
SNTP
(Simple Network Time Protocol)
Tällä protokollalla synkronoidaan esimerkiksi HMI-laitteen reaaliaikakello aikapalvelimen kellonaikaan.
SQL
(Structured Query Language)
Tätä tietokantakieltä käytetään maailmanlaajuisesti standardisoitujen SQL-tietokantojen sisältämien tietojen lukemiseen ja kirjoittamiseen.
TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP mahdollistaa Ethernet-pohjaisen yhteyden PLC-kenttätasolle mm. PROFINETin, Modbus-TCP:n tai EtherNet/IP:n kautta.
Web-serveriPääohjauslaitteelle voidaan runtime-tilan lisäksi tallentaa web-serverillä oleva visualisointiprojekti. Sen johdosta muut ohjauslaitteet pääsevät vakioselaimella projektiin ja voivat käyttää sekä valvoa sitä rinnakkain (monipaikkaohjaus).

Takaisin
Lisätietoa