Takaisin

Soft-PLC: teollisuus-PC:stä ohjaus

Hyödynnä teollisuus-PC:n koko suorituskyky tekemällä siitä ohajuslaite. PC WORX RT BASIC:illä ohjaat järjestelmää reaaliajassa. Järjestelmä on lisäksi yhtä luotettava ja vakaa kuin perinteinen PLC.

Kustannusten säästöä ja luotettavaa ohjausta

Phoenix Contactin Soft-PLC on taloudellinen vaihtoehto perinteiselle ohjaukselle. Se muuttaa teollisuus-PC:n automaatiojärjestelmän ohjaus-, käyttö- ja visualisointiyksiköksi.

Käyttöjärjestelmästä riippumaton ohjausvakaus saavutetaan reaaliaikalaajennuksella, joka on asennettu vakiokäyttöjärjestelmän lisäksi. Sen avulla reaaliaikainen ohjausosa suojataan Windows-ympäristöltä, mikä johtaa erityiseen käyttövarmuuteen.

Lisäksi Soft-PLC tukee kaikkia yleisiä protokollia, kuten PROFINET, INTERBUS tai Modbus, ja tarjoaa maksimaalisen Ethernet-avoimuuden. Visualisointitehtävät suoritetaan helposti ja nopeasti integroidulla web-serverillä.