IO-Link

Tiedonsiirtoa loppuun asti

Tiedonvaihtoa loppuun asti

IO-Link-liitännällä tietoja siirretään jatkuvasti – ohjauksesta alimmalle kenttätasolle saakka.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta IO-Link

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Käytä kaikkia IO-Link-liitännän mahdollisuuksia: liitännän ja anturi-/toimilaitteen välisellä point-to-point-yhteydellä voit vaihtaa sekä prosessi- että huoltotietoja.

Edut

  • Point-to-point-yhteys: olemassa olevat topologiat säilytetään
  • Tavanomaiset anturi-/toimilaitekaapelit, erikoisjohtoja tai erityisiä pistoliittimiä ei tarvita
  • Yhdenmukainen tietoliikenne: sekä prosessi- että huoltotiedot siirretään
  • "Mixed operation" – digitaalisena tiedonsiirtona ja IO-Link-tiedonsiirtona

IO-Link-Master

IO-Link-Masterit eri suojausluokissa ja rakenteisena  

IO-Link-Masterit eri suojausluokissa ja rakenteisena

Phoenix Contactilta on saatavana IO-Link-Master suojausluokissa IP20 ja IP67, modulaarisille järjestelmille ja lohkorakenteisena.

  • Erityistä: IO-Link-Master lohkorakenteisena ja suojausluokassa IP67 sisältää ylimääräisen tehonsyötön (IO-Link-portit, luokka B).
  • Vakiojohto monille toiminnoille: IO-Link vähentää johtojen määrää ja johdotusaikaa. IO-Link-laitteiden digitaaliset ja analogiset signaalit siirretään vakiojohdon kautta IO-Link-Masteriin.
  • Modulaarisia IO-Link-Mastereita voidaan käyttää joustavasti: väyläliittimillä avoin monille tietoliikenneverkoille.
  • Inline-IO-Link-Master: optimaalinen yhdistelmä 100-luokan pienohjausten kanssa.
  • Jatkuva tiedonsiirto IO-Link-Masterin kautta loppuun asti.

Tarvekohtainen analogia-arvojen käsittely IO-Linkin ansiosta

IO-Link/analogimuuntimet  

IO-Link/analogiamuuntimet

Kenttäasennusympäristössä tarvitaan kytkentäkaappiasennuksiin verrattuna huomattavasti vähemmän analogia- tai erikoissignaaleja.
Jotta ei-digitaalisten signaalien tarpeeseen voidaan kuitenkin vastata ja samalla mahdollistaa trendin mukaan IO‑Link‑kykyisten toimilaitteiden ja anturien käyttö, Axioline E -sarjan tuotevalikoima sisältää erittäin toiminnallisen IO-Link-Masterin jokaiseen verkkoon.
Axioline E -sarjan IO-Link/analogiamuuntimien yhteistyön tuloksena on täydellinen ratkaisumalli moninaisille analogiasignaaleille.

Lisäksi asennuskustannuksia voidaan alentaa huomattavasti: IO-Link/analogiamuuntimet yhdistetään joko suoraan analogiseen anturiin tai sijoitetaan analogisen anturin välittömään läheisyyteen. Näin voidaan vähentää merkittävästi kalliita, suojattuja johtimia analogisen anturin ja IO-laitteen (tässä IO-Link-Master) välillä tai jopa välttää ne kokonaan.

Yksi laite - monia mahdollisuuksia

Moton "yksi laite - monia mahdollisuuksia" mukaan kaaviossa näytetään Axioline E-IO-Link-Masterin erilaiset käyttömahdollisuudet.
IO-Link-portin erilaisilla käyttötiloilla voidaan seuraavia toimintoja suorittaa IO-Link-Masterin kautta:

  • digitaaliset normisignaalit
  • analogiset signaalit (IO-Link/analogiamuuntimien yhdistelmällä)
  • IO-Link-laitteet, kuten esim. virtausanturit, venttiiliryhmät, valoverhot tai etäisyysmittarit

Monitoimisilla IO-Link-porteilla IO-Link-Masterista tulee siten yleiskäyttöinen I/O-laite.

Paineilmamittarit IO-Link-tiedonsiirrolla

Paineilmamittarit IO-Link-tiedonsiirrolla  

Paineilmamittarit IO-Link-tiedonsiirrolla

Paineilman tuottaminen on erittäin kallista. Phoenix Contactin paineilmamittareilla käytät tätä tuotetta optimaalisesti, sillä paineilman tehokas käyttö vähentää kompressorin kulutusta ja alentaa energiakustannuksia. 

Kalorimetrinen mittausmenetelmä huomioi pienimmätkin kulutusmäärät. Kuluminen tai vuodot voidaan tunnistaa kulutetun ilmamäärän perusteella.

Paineilmamittarit mittaavat seuraavia arvoja:

  • tilavuusvirta
  • virtausnopeus
  • paineilman lämpötila valvotuissa työprosesseissa

Edut:

  • Tehokasta resurssien käyttöä anturien ja mittarien antamilla perusteellisilla vertailutiedoilla
  • Yksityiskohtainen tarkistusmittaus täsmällisellä anturi- ja mittaustekniikalla
  • Älykäs anturitietoliikenne IO-Link-teknologian ansiosta
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kenttäväyläkomponentit – muuntimet

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje