INTERBUS ST

INTERBUS Smart Terminal -moduulit

Älykkäät kenttäväyläliittimet

Paras yhteys ja joustavuus INTERBUSilla

Takaisin: I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Kategoriat

Hae kohteesta INTERBUS ST

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

INTERBUS ST (Smart Terminal) -moduuleja käytetään, kun I/O-määrä on keskisuuri tai suuri – hajautetusti liitinkotelossa tai keskitetysti kytkentäkaapissa. Yhdistä anturit ja toimilaitteet INTERBUSiin.

Edut

  • Erilaiset liitäntätavat lisäävät joustavuutta tiedonsiirtomedian valinnassa
  • Vaihdettava moduulielektroniikka varmistaa turvallisen käytön
  • Voidaan sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin - rakenne on modulaarinen ja moduulit voidaan liittää halutulla tavalla

Joustava kaapelointi modulaarisen rakenteen ansiosta

INTERBUS Smart Terminals – älykkäät kenttäväyläliittimet  

INTERBUS Smart Terminals – älykkäät kenttäväyläliittimet

Yhdistä I/O:t optimaalisesti INTERBUSiin - valinnan mukaan D-SUB-, MINI-COMBICON- tai F-SMA-liitäntätekniikalla.

INTERBUS ST -moduulien rakenne on modulaarinen. Se tarkoittaa:

  • Voidaan liittää halutulla tavalla.  
  • Toiminnot voidaan mukauttaa yksilöllisesti.
  • Nopea ja helppo vaihto, liitinpaikkoja ei tarvitse irrottaa.
  • Digitaaliset ja analogiset tulo- ja lähtömoduulit tukevat useita toimintoja.

 

Korkea käyttövarmuus vaihdettavan moduulielektroniikan ansiosta

Huoltoystävällinen: moduulit voidaan vaihtaa helposti  

Huoltoystävällinen: moduulit voidaan vaihtaa helposti

INTERBUS Smart Terminals -liittimet koostuvat kahdesta komponentista:

  • Liitinlohko, johon kytketään teholähteet ja oheislaitteet ruuvi- tai jousivoimatekniikalla.
  • Pistoliitettävä moduulielektroniikka, joka voidaan vaihtaa kytkentävarmasti ilman muita asetuksia ja liitinkiskon irrottamista - erityisen huoltoystävällinen.

Selkeä työskentely - potentiaalinjaolla ja laitemerkinnällä

Potentiaalinjako kaikilla potentiaalitasoilla  

Potentiaalinjako kaikilla potentiaalitasoilla

Säästä aikaa ja minimoi lisäksi virheriskit. Selkeä työskentely on laitteiston virheettömän asennuksen edellytys.

  • Anturit ja toimilaitteet voivat olla yhdessä moduulissa erilaisilla potentiaalitasoilla. Tarvittaessa ne voidaan yhdistää vaivattomasti pistosilloilla.
  • Liitinpaikat voidaan merkitä yksilöllisesti, valinnan mukaan myös CMS MARK WIN -merkintäohjelmistolla ja tulostimella. Lisäksi: käännettävällä merkintäkentällä liitinpaikoille voidaan antaa myös pidempiä ja tarkempia nimiä.
  • Nopea laiteanalyysi ja vianetsintä: värilliset ledit antavat jatkuvasti tietoja laitteiston tilasta.