IEC 61850

IEC 61850:n mukainen verkkorakenne ja I/O-järjestelmät

Standardoitu tiedonsiirto

Kestäviin energiaverkkoihin.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta IEC 61850

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kytkentäjärjestelmät perustuivat aikaisemmin valmistajakohtaisiin laitetekniikoihin, liitäntöihin ja protokolliin. IEC 61850:n myötä tiedonsiirto ja suunnitteluprosessi standardoitiin maailmanlaajuisesti. Käyttäjät eivät siten ole enää riippuvaisia valmistajasta ja liitäntävalikoima on vähentynyt olennaisesti. IEC 61850:n tiedonsiirto perustuu Ethernet-tekniikkaan.

Edut

  • Standardoitu tiedonsiirto ja suunnitteluprosessit takaavat yhteentoimivuuden
  • Maailmanlaajuinen käyttö, laajalti tunnustettu ja levinnyt
  • Investointiturvallinen ja kestävä ratkaisu - selvästi määritellyt vaatimukset laitteille ja tiedonsiirrolle
  • Yksinkertainen järjestelmäsuunnittelu - määritetyt liitännät, kohdistettu tietomalli ja yhtenäinen tiedonsiirtokieli
  • Yhtenäinen tiedonsiirto prosessitasolta kenttä- ja asematason kautta verkkotasolle

Kymmenen osaa energiajärjestelmän yhteentoimivuutta varten

Energiajärjestelmä  

IEC 61850: verkotetut energiajärjestelmät

IEC:n (International Electrotechnical Commission) laatima IEC 61850 standardi jakautuu kymmeneen perusosaan. Se kuvaa sähköisten kytkentäjärjestelmien turva- ja ohjaustekniikassa käytettäville laitteille ja tiedonsiirrolle asetetut vaatimukset. 

IEC 61850 määrittelee muun muassa:

  • Kytkentäjärjestelmien yleiset periaatteet
  • Toimintojen ja laitteiden tiedot
  • Tiedonvaihto kytkentäjärjestelmien suojaamiseksi, ohjaamiseksi ja mittaamiseksi
  • Tiedonsiirtoliitännät
  • Kansainvälisesti yhtenäinen konfigurointikieli

I/O-järjestelmä Axioline F – IEC 61850 -standardin vaatimuksiin

Axioline F on erityisen yksinkertainen I/O-ratkaisu energia-alalle  

IEC 61850 erityisen yksinkertaisesti: Axioline F:n avulla

Erityisen kestävänä I/O-järjestelmänä Axioline F sopii optimaalisesti energia-alan järjestelmiin. IEC 61850:n mukaisten väyläkoplerien ja suuremmille nimellisjännitteille sopivilla, jännitekestoisuudeltaan vastaavilla I/O-moduuleilla Axioline F täyttää myös IEC 61850:n vaatimukset. Käytä hyödyksesi erityisesti helpon käsittelyn ja joustavan asemarakenteen edut.

  • Helppo parametrointi - käyttöönotto ei vaadi erityisiä ohjelmointitaitoja
  • Joustava ja helppo online-pääsy tuotteeseen web-liitännän kautta
  • Haluttu pienjännitemoduulien yhdistelmä ilman erotuslevyjä
  • Axioline F I/O-järjestelmän ja IEC 61850 -tiedonsiirron yhteentoimivuus kaikkiin muihin laitteisiin

IEC 61850:n mukainen verkkorakenne

IEC 61850:n mukaiset kytkimet, mediamuuntimet ja redundanssimoduulit  

IEC 61850:n mukainen verkkorakenne

IEC 61850 asettaa erityisiä vaatimuksia verkkokomponenteille. Käyttöpaikasta riippuen on täytettävä äärimmäisen korkeat ympäristövaatimukset, jotka on määritetty IEC 61850­-3 -standardissa. Phoenix Contactilta on saatavana kytkimiä, mediamuuntimia ja PRP-redundanssimoduuleja yhtenäistä verkkorakennetta varten.

  • Voidaan käyttää vaativimmissa sähkömagneettisissa ja sähköstaattisissa ympäristöissä sekä ilmasto-oloissa IEC 61850-3:n/IEEE 1613:n mukaisesti
  • Valokuitutekniikka varmistaa luotettavan ja häiriöttömän tiedonsiirron pitkillä etäisyyksillä
  • Nopeat redundanssimekanismit varmistavat parhaan käytettävyyden
  • Laaja-alueinen jännitteensyöttö varmistaa joustavan käytön erilaisissa käyttöjännitteissä
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Kenttäväyläkomponentit – muuntimet

Palvelut


Axioline F - IEC 61850

MMS-tiedonsiirron konfigurointi


Axioline F - IEC 61850

GOOSE-viestin konfigurointi

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje