IEC 61508 Safety -teknologiakomponentit

Ohjelmisto IEC 61508 Safety -teknologiakomponentit

Turvallinen ohjelmistoteknologia

Valitse sertifioitu turvateknologia turvatekniikan tehokasta suunnittelua varten.

Valitse Phoenix Contactin ohjelmistoteknologiakomponentit. Pienistä turvaohjauksista komplekseihin turvajärjestelmiin saakka: ohjelmistokomponenttimme kattavat koko turvallisten sovellusten alan normin IEC 61508 SIL 2 ja SIL 3 mukaisesti.

Edut

  • Käytännölliset ja intuitiiviset toiminnot helpottavat IEC 61508 SIL 3 -ohjelmointijärjestelmän käyttöä
  • Tehokkaat ja turvalliset ohjausratkaisut: IEC 61508 SIL 3:n mukainen PLC-ajoaikajärjestelmä, jossa on nopea natiivikoodin käsittely
  • Nopea suunnitteluaika ja maksimaalinen turvallisuus: sertifioidut IEC 61508-2010 -ohjelmistokomponentit SIL 3 -tasolle saakka (TÜV Rheinland ja IFA)
  • Sovellusohjelman minimaalinen suunnittelu- ja sertifiointiaika: ohjelmointi standardin lauseyhteydessä
  • Valmistajakohtaisten turvaohjausten kehitys Software Development Kit (SDK) -paketin avulla

IEC 61508 Safety -teknologiakomponentit

Turvateknologiakomponentit lyhyesti  

Skaalattavat ja sertifioidut ohjelmistot turvallisia sovelluksia varten

Phoenix Contactin turvalliset ohjelmointi- ja ajoaikajärjestelmät tarjoavat turvaohjausten valmistajille mahdollisuuden suunnitella IEC 61508:n vaatimuksia vastaava kokonaisjärjestelmä.

Sertifioidut ohjelmistokomponenttimme kattavat koko turvallisten sovellusten alan normin IEC 61508 SIL 2 ja SIL 3 mukaisesti, pienistä turvaohjauksista komplekseihin turvajärjestelmiin saakka.

Ne tuottavat ja käsittelevät natiivia konekoodia, joka luodaan kulloinkin käytettävää CPU-rakennetta varten. Tämä mahdollistaa äärimmäisen nopeiden turvaohjausten suunnittelun ja myös erittäin taloudellisten mikro-ohjainten käytön.

SAFEPROG-ohjelmointijärjestelmä (SIL 3)

SAFEPROG-toimintomoduulikieli  

SAFEPROG-toimintomoduulikieli

Turvalllinen ohjelmointijärjestelmä SAFEPROG on käytöltään ja toiminnoiltaan suunniteltu erityisesti SIL 3 -turvatekniikan vaatimuksiin. Lukuisat ennakoivat ja virheen tunnistavat toimenpiteet takaavat turvallisen ohjelmoinnin PC:llä. Turvallisten toimintojen ja toimintomoduulien sekä ei-turvallisten muuttujien selkeä ja yksiselitteinen tarkenne lisää turvallisuutta.

 

SAFEPROGin avulla kokoat turvasovelluksen IEC 61131:n mukaisesti toimintomoduuleilla, kytkentäkaaviolla tai tekstimuodossa rakenteisella tekstillä (ST) Limited Variability Language (LVL) -kielessä. Säästät suunnittelu- ja sertifiointiaikaa, koska ohjelmointi suoritetaan standardin lauseyhteydessä.

Lataa demo-ohjelmisto

Painikkeella pääset SAFEPROG-demo-ohjelmiston latausalueelle.

SAFEGRID – ennalta määritetyn turvalogiikan parametrointi

Näyttökuva SAFEGRID  

Parametrointityökalu laitteille esimääritetyllä turvalogiikalla

Turvalliset käyttölaitteet, monitoimiset releet tai turvalliset anturit ovat tyypillisiä parametrointitehtävien sovellusalueita. Turvallisen parametroinnin pitää vastata SIL 3:n vaatimuksia käyttöliittymästä parametrien käsittelyyn saakka.

Oikea työkalu näitä sovelluksia varten on SAFEGRID, joka on integroitu komponenttina ohjelmistosovelluksiin. Turvalliset parametrit voidaan asettaa yksilöllisesti laitekuvausten kautta haluttuun muotoon.

 

SAFEGRID on integroitu osa ohjelmointijärjestelmäämme SAFEPROG. Näin yhteensopivuus turvallisten, parametroitavien laitteiden ja ohjelmoitavien turvaohjausten välillä voidaan aina varmistaa.

Plug-and-Play - sertifioiduilla PLCopen-moduuleilla

Logo PLCopen Safety  

PLCopenin sertifioidut toimintomoduulit turvatekniikkaa varten

Koneen tai järjestelmän suunnittelu ja sertifiointi helpottuu huomattavasti, kun käytetään standardoituja ja sertifioituja turvatoimintomoduuleja.

Turvalliseen ohjelmointijärjestelmään liittyen Phoenix Contact tarjoaa kirjaston, jossa on 20 sertifioitua toimintomoduulia PLCopen-turvallisuusvaatimusten osan 1 sekä osan 3 täydennysten mukaisesti. Se kattaa kaikki tärkeät turvatoiminnot, kuten esim. hätäpysäytys, suojaovi, kaksinkäsinkytkentä, ulkoisten laitteiden valvonta ja käyttötavanvalintakytkimet. Korkeamman tason ja laajemmat turvatoiminnot voidaan ohjelmoida käyttäjän määrittelemissä toimintomoduuleissa. Myös muita turvallisuusvaatimusten osan 4 (Extensions for Presses) moduuleja on saatavana.

SAFEOS-ajoaikajärjestelmä (SIL 3)

Ohjelmistopakkaus SAFEOS-ajoaikajärjestelmä  

Kauttaaltaan moninainen rakenne – Phoenix Contactin turvallinen teknologia-alusta

Turvallinen ajoaikajärjestelmä SAFEOS perustuu kaksikanavaiseen, moninaiseen ja erittäin suorituskykyiseen rakenteeseen. Koska sertifiointi ei riipu valmistajasta, järjestelmää voidaan SIL 2- ja SIL 3 -sovelluksia varten käyttää erilaisissa CPU-rakenteissa käyttöjärjestelmällä tai ilman sitä. SAFEOSia voidaan käyttää konfiguroitavan turvakytkentälaitteen ytimessä hyvin vähän resursseja kuluttaen mutta myös erittäin suorituskykyisessä turvaohjauksessa tai robotinohjaimessa.

  • SAFEOS-ajoaikajärjestelmän monipuolisuus tekee turvallisen ohjauksen integroinnista helppoa.
  • Moninaisuus mahdollistaa yksi- tai kaksikanavaisen laitteiston käytön.

SAFEOS-Software-Development-Kit (SIL 3)

Ohjelmistopakkaus turvallinen SDK  

Valmistajakohtaisten, turvallisten ohjausten yksinkertainen suunnittelu

Turvalaitteiden ja -ratkaisujen nopea ja helppo suunnittelu on yhä tärkeämpää. Olennaista siinä on teknologiakomponenttien monipuolisuus. Sovellusten kirjo ulottuu turvatoimintojen yksinkertaisesta parametroinnista pienohjauksiin tai käyttölaitteisiin ja vapaasti ohjelmoitavaan turvaohjaukseen koneen- ja järjestelmänrakennuksessa ja roboteissa.

Turvaohjausten, -laitteiden ja -järjestelmien suunnittelu nopeutuu, kun käytät sertifioituja, heti integroitavissa olevia ohjelmistokomponentteja.

Safety Alliance – avoin alusta turvatekniikkaa varten

Logo Safety Alliance  

Turvatekniikan teknologiajohtaja Safety Alliance -alustassa

Johtavat automaatiovalmistajat, teknologia- ja ratkaisutoimittajat, asiantuntijat ja muut toiminnallisen turvallisuuden palveluntarjoajat ovat markkinointia, jatkokehitystä ja tukea varten päättäneet luoda avoimen teknologia-alustan.

Safety Alliance -alustan ytimenä on Phoenix Contact-Software. Yhdessä tarjoamme avoimen standardin, tuotteita ja palveluja johtavia turvateknisiä ratkaisuja varten.

Näin laitevalmistajat ja ratkaisutoimittajat voivat suunnitella yksilöllisiä tuotteita standardoitujen, valmistajasta riippumatta sertifioitujen teknologiakomponenttien pohjalta. Siten toiminnallisen turvatekniikan soveltamisesta tulee yksinkertaisempaa.

Sertifioitua asiantuntemusta ja kokemusta

Phoenix Contact-Software on toimittanut yli 30 vuoden ajan johtavaa ohjelmistoteknologiaa automaatiota varten. Aloitimme turvallisuuteen liittyvien ohjelmistojen kehittämisen jo vuonna 2000. TÜV Rheinland on sertifioinut turvallisten ohjelmistokomponenttien suunnitteluprosessimme IEC 61508:2010:n mukaisesti. TÜV Rheinlandin ja "Institut für Arbeitsschutz (IFA)" -instituutin myöntämät sertifikaatit löytyvät sivulta "Tietolehdet ja sertifikaatit".

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje