Takaisin

IEC 61131 runtime-järjestelmät

Ohjausjärjestelmien on oltava yhä tehokkaampia, jotta ne voivat ohjata ja synkronoida toimintoja ja vaiheita. Modernien prosessoriarkkitehtuurien laskentateho on riittävä. Phoenix Contactin runtime-järjestelmillä kehität IEC 61131 -ohjauksia, jotka täyttävät suurimmatkin vaatimukset.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

Järjestelmän yleisesitys ProConOS embedded CLR  

ProConOS embedded CLR – avoin IEC 61131 -ohjausajoaikajärjestelmä

ProConOS eCLR Software Development Kit (SDK) mahdollista runtime-järjestelmän sovittamisen laitteistokohtaisesti. Ohjausten valmistajan voivat kehittää ja konfiguroida lisää spesifejä toimintoja.

ProConOS embedded CLR alla antaa olevasta käyttöjärjestelmästä tai sen puuttumisesta riippumatta käyttöön kaikki toiminnollisuudet moniajokelpoisuudesta system eventien tukeen ja laiterajapintaa käyttöönottoa, debuggausta ja valvontaa varten, jotka tarvitaan täydellisen upotettuun alustaan perustuvan ohjauksen toteuttamiseen. ProConOS embedded CLR SDK on saatavana monille eri prosessoreille ja runtime-järjestelmille.

Takaisin ylös

ProConOs embedded CLR --runtime-järjestelmä

Ohjelmistopakkaus ProConOs embedded CLR --runtime-järjestelmä  

Monipuolinen tehopaketti

ProConOS embedded CLR on avoin IEC 61131 -ohjaus-runtime-järjestelmä erilaisiin automaatiotehtäviin, kuten SPS, PAC, Motion Control, CNC, robotiikka- ja anturijärjestelmäsovellukset.l

Käytettäessä kansainvälisesti normitettua Microsoft Intermediate Language -kieltä (IEC/ISO 23271 mukainen CIL) laiterajapintana ProConOS embedded CLR voidaan ohjelmoida C#- und in IEC 61131 -ohjelmointikielillä.

Takaisin ylös

ProConOs embedded CLR Single Chip

Ohjelmistopakkaus ProConOs embedded CLR Single Chip  

Säästää tilaa ja kustannuksia

ProConOS embedded CLR (eCLR) on saatavana myös yhden sirun arkkitehtuureille. Ohjauskoodin voidaan suorittaa suoraan Flash-muistista (Execution in -Place). Ohjausohjelman ajamiseen ei silloin tarvita erillistä ulkoista RAM-muistia, Execution in Place -tekniikka on tehokas ja edullinen ratkaisu System on Chip -ohjausratkaisuihin.

Takaisin ylös

ProConOS embedded CLR Soft-SPS

Ohjelmistopakkaus ProConOS eCLR Soft-SPS  

PC reaaliaikaohjauksena

ProConOS embedded CLR (eCLR) antaa käyttöön IEC 61131-PLC-runtime ympäristön ja kovan reaaliajan. Voit kehittää PC-laitteistoon perustuvan tehokkaan ohjauksen. Ohjelmointiin voidaan käyttää sekä IEC 61131 -kieliä että C#-kieltä. Windows-käyttöjärjestelmää reaaliaikaisella käyttöjärjestelmällä täydentävä ratkaisu tarjoaa moniajotoiminnallisuuksia, joiden jaksoajat ovat paljon alle millisekunnin. Jitter on mikrosekunnin luokkaa mikrosekuntialueella ja koodi suoritetaan erittäin nopeasti huomattavasti alle mikrosekunnissa (1000 riviä koodia).

Takaisin ylös

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Ohjelmistopakkaus ProConOS eCLR Visual Studio  

Yläkieli on erittäin joustava

ProConOS embedded CLR (eCLR) voidaan ohjelmoida MULTIPROGissa IEC 61131-3 -ohjelmointikielíllä ja Visual Studiossa objektiorientodulla .NET-kielellä C#.

C#-kielellä kirjoitettuja toimintomoduuleja voidaan käyttää ohjelmointijärjestelmässä. Tällöin asennetaan Visual Studion add-in, joka tuo Visual Studiossa käyttöön Assembly Templatet MULTIPROG-kirjastot tuotetaan tältä pohjalta. Visual Studiossa on valvonta- ja vianetsintärajapinta jatkuvaan debuggaukseen. Siihen kuuluvat muuttuja-arvojen online-näyttö, pakottaminen ja korvaaminen, breakpoints ja OPC-tagit.

Takaisin ylös

ProConOS embedded CLR ja PROFINET

Ohjelmistopakkaus ProConOS eCLR ja PROFINET  

Integroitu PROFINET-tuki

ProConOS eCLR -ympäristö tukee myös Phoenix Contactin ohjelmiston PROFINET-tiedonsiirtopinoja. Niitä voidaan käyttää PROFINET -kontrollereiden ja/tai PROFINET-laitteiden toteuttamiseen. Järjestelmän tehokas ohjelmistoarkkitehtuuri mahdollistaa tietojen vaihdon jopa 100 PROFINET-laitteen kanssa millisekunnissa.

Takaisin ylös

Lataa demo-ohjelmisto

Seuraavalla painikkeella pääset alueen IEC 61131 Control demo-ohjelmiston latausalueelle.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoa
Lataukset

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje