Takaisin

IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmät

Ohjelmointijärjestelmä MULTIPROG on keskeinen työkalu kehitettäessä automaatiosovelluksia. Järjestelmät ovat yhä monimutkaisempia, käyttöönotto ja kunnossapito vaativampia. Tehokkailla ja helppokäyttöisillä työkaluilla voit hallita myös monimutkaisia järjestelmiä ja sovelluksia.

IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmä MULTIPROG EXPRESS

Kuvaruutukaappaus MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – täydellinen yksinkertaisista keskikompleksisiin ohjauksiin

MULTIPROG EXPRESS on kevyt versio IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmästä MULTIPROG. Tämä helppokäyttöinen ohjelmointityökalu on tarkoitettu pääasiassa vähemmän vaativaa PLC-sovellusohjelmointiin. Painopiste on mukautuvassa käyttäjätuessa.

Ohjelmointijärjestelmä sisältää paljon tunnettua toiminnallisuutta intuitiiviseen ja nopeaan sovelluskehitykseen. Älykkäät automatismit helpottavat esim. ohjelmaolioiden lisäämistä tehtävään tai muuttujien käsittelyä.

Takaisin ylös

IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmä MULTIPROG PRO

Kuvaruutukaappaus MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – soveltuu täydellisesti erittäin monimutkaisista ohjauksista äärimmäisen vaativiin jaettuihin ohjausratkaisuihin

MULTIPROG PRO on IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmä keskivaativista erittäin vaativiin automaatiosovelluksiin. Se tukee ammattimaisesti projektin kaikissa vaiheissa, varsinkin suunniteltaessa monimutkaisten järjestelmien ja sovellusten jaettuja ja heterogeenisia ohjauksia. Se on runsaasta toimintomäärästään riippumatta helppokäyttöinen ja intuitiivinen.

Takaisin ylös

Lataa demo-ohjelmisto

Seuraavalla painikkeella pääset alueen IEC 61131 Control demo-ohjelmiston latausalueelle.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoa
Lataukset

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje