IEC 61131 Control -teknologiakomponentit

IEC 61131 Control -teknologiakomponentit

Tehokasta suunnittelua

Nopeuta kehitystäsi avoimen rakenteen ja valmiiden komponenttien avulla

Valitse Phoenix Contactin ohjelmistoteknologiakomponentit. Phoenix Contactin IEC 61131 -ohjelmointi- ja Rutime-järjestelmät tarjoavat automaatiotekniikan valmistajille työkalun ohjausten kehittämiseen.

Edut

  • Intuitiivinen käyttö ja hyödylliset lisätoiminnot helpottavat yksilöllisen automaatioratkaisusi suunnittelua, käyttöönottoa ja testausta
  • Rutime-järjestelmä ja nopea koodikäsittely mahdollistavat tehokkaat ohjausratkaisut
  • Eri sovellusluokkien tuoteversiot tekevät käytöstä joustavaa
  • Sovitettavat ja laajennettavat ohjelmistokomponentit mahdollistavat ainutlaatuiset myyntiväittämät
  • Valmistajakohtaisten ohjausten kehitysmahdollisuus Software Development Kit (SDK) -paketin avulla

IEC 61131 -teknologiakomponentit

IEC 61131 -teknologia-alusta  

Modulaarinen, skaalattava ja monipuolinen – IEC 61131 -teknologia-alusta

IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmä MULTIPROG ja erittäin suorituskykyinen IEC 61131 --Rutime-järjestelmä ProConOS embedded CLR (eCLR) ovat kaksi toisiinsa täydellisesti sopivaa ohjelmistokomponenttia, joiden avulla voit suunnitella kokonaisjärjestelmän IEC 61131:n vaatimusten mukaiseksi.

Ne tuottavat ja käsittelevät natiivia konekoodia, joka luodaan kulloinkin käytettävää CPU-rakennetta varten. Tämä mahdollistaa äärimmäisen nopeiden ohjausratkaisujen suunnittelun ja myös erittäin taloudellisten mikro-ohjainten käytön.

IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmä

Ohjelmistopakkaus IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmä  

MULTIPROG – sopiva suunnittelutyökalu kaikkiin vaatimuksiin

IEC 61131 -ohjelmointijärjestelmä MULTIPROG on keskeinen työkalu kehitettäessä automaatiosovelluksia. Se tarjoaa varsinaisen ohjelmointitoiminnon lisäksi laajan kirjon älykkäitä lisätoimintoja, jotka tukevat ohjelmoijaa sovelluksen suunnittelussa, testaamisessa ja käyttöönotossa.

MULTIPROG pitää sinut aina tilanteen tasalla. Se huolehtii projektihallinnasta ja auttaa esim. kenttäväylien, verkkojen ja oheiskomponenttien hallinnassa.

IEC 61131 -Rutime-järjestelmät

Ohjelmistopakkaus IEC 61131 -Rutime-järjestelmä  

ProConOS eCLR – erittäin tehokkaiden ohjausratkaisujen ydin

Rutime-järjestelmän ProConOS embedded CLR (eCLR) asennus muuntaa sekä vakiolaitteistot että myös erityiset embedded-alustat äärimmäisen tehokkaiksi IEC 61131 -ohjauksiksi. Se on moniajo- ja reaaliaikakykyinen, erittäin nopea ja vastaa IEC 61131:n vaatimuksia. ProConOS embedded CLR voidaan siirtää lähes jokaiseen laitteistoon.

ProConOS-Rutime-järjestelmiä on käytetty menestyksekkäästi automaatiotekniikassa jo yli 30 vuotta. Saatavana on versioita erilaisia automaatiotehtäviä varten.

Lataa demo-ohjelmisto

Seuraavalla painikkeella pääset alueen IEC 61131 Control demo-ohjelmiston latausalueelle.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje