Takaisin

Verkotettavat hybridimoottorinkäynnistimet

Väyläliitäntä INTERFACE-järjestelmän (IFS) kautta

IFS-järjestelmän sovellusesimerkki  

Väyläliitäntä INTERFACE-järjestelmän kautta

Hybridimoottorinkäynnistimet liitetään EMPNET-GATEWAY-IFS-yhdyskäytävän kautta PROFINETiin. Liitäntä suoritetaan asennuskiskon taustaväyläliittimen kautta, joka huolehtii myös 24 V -syöttöjännitteestä ja laitteiden ohjauksesta. Digitaalisia lähtöjä moottorin ohjaukseen ei tarvita. Moottorit sammutetaan Enable-tulojen ja turvareleen tai PL e -tasoa vastaavan turvaohjaimen kautta. EM-PNET-GATEWAY-IFS-yhdyskäytävässä on kahdeksan digitaalista tuloa ja neljä vapaasti parametroitavaa lähtöä. Erityisesti modulaarisessa tai hajautetussa asennuksessa voidaan luopua I/O-korteista ohjauksessa tai myös etä-I/O-laitteista.
Esimerkiksi asentokytkimet liitetään suoraan PROFINET-yhdyskäytävään.

Väyläliitäntä SmartWire-DT™-järjestelmän kautta

SmartWire-DT™-järjestelmän sovellusesimerkki  

Väyläliitäntä SmartWireDT™-järjestelmän kautta

Voit yhdistää hybridimoottorinkäynnistimet sekä komento- ja merkinantolaitteet SmartWire-DT™-järjestelmän avulla yhdyskäytävän kautta suoraan ohjaukseen. SmartWire-DT™ vähentää johdotustarvetta. Etuna ovat myös selkeät ja pienikokoiset kytkentäkaapit. PSR-turvarele takaa turvallisen katkaisun.

 

SmartWire-DT™-tekniikka

SmartWire-DT™-tekniikka  

SmartWire-DT™-tekniikka

SmartWire-DT™ -järjestelmä jatkaa CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimien tehokasta johdotuskonseptia. SmartWire-DT™ selviää jopa 99 laitteen monimutkaisesta rinnakkaisjohdotuksesta.


Takaisin
Lisätietoa