Kompaktit ohjausjärjestelmät

Ohjausta korkeimmalla tasolla

Ohjausta korkeimmalla tasolla

Kompakti PROFINET-kelpoinen PLC monimutkaisten ohjausten ja laajojen järjestelmien ohjaukseen.

Takaisin: Ohjaukset

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - kompaktiohjaukset
    Kompaktiohjaukset

    Tehokkaat 400-luokan kompaktiohjaukset. Nopeat prosessorit ja paljon muistia vaativaan automaatioon.

  • Tuoteluettelo - lisätarvikkeet
    Kompaktiohjausten lisätarvikkeet

    400-luokan kompaktiohjausten asennuksessa, laitteistokokoonpanossa ja käytössä tarvittavat lisätarvikkeet kuten kaapelit, antennit, muistit ja tuuletinmoduulit.

Hae kohteesta Kompaktit ohjausjärjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Enemmän muistia, suurempi nopeus, enemmän tehoa, enemmän toimivuutta – tilaa säästävässä kompaktissa kotelossa. 400-luokan PROFINET-kelpoiset kontrollerit ovat Phoenix Contactin suorituskykyisimmät embedded PLC:t, joissa yhdistyvät maksimaalinen teho ja älykkäät ominaisuudet.

Edut

  • Diagnostiikkanäyttö nopeaan vikojen tunnistamiseen
  • Maksimaalinen suorituskyky suurella prosessorinopeudella
  • Reaaliaikainen tiedonsiirto PROFINETillä
  • Paras yhteys integroidulla Web-serverillä ja kaikkien yleisten IT-standardien tuella
  • Laajennettavuus lukuisilla I/O-moduuleilla varmistaa suuren joustavuuden

Tehokkaat PROFINET-ohjaukset käytössä

Tuulivoimapuiston automaatio kompaktilla ohjausjärjestelmälläv  

Tuulivoimapuiston automaatio kompaktilla ohjausjärjestelmälläv

400-luokan muistiohjelmoitavat kontrollerit huolehtivat optimaalisesti vaativista automaatiotehtävistä esim. säätöteknisissä prosesseissa tai laajojen järjestelmien keskusohjauksena.

Automatisoi tehokkaasti monimutkaisia verkkoja, kuten autoteollisuuden maalauslinjoja tai tuulipuistoja.

 

Malleihin perustuva ohjelman kehitys tukee RFC 470 -ohjauksia Simulink Smart Solution -sovelluksella.

RFC 460R PN – redundanttiset kontrollerit

Kontrolleri RFC 460R PN  

Kontrolleri RFC 460R PN

Varmista automaatiojärjestelmäsi keskeytyksetön toiminta Phoenix Contactin uusilla redundanttisilla PROFINET-kontrollereill. Erittäin suorituskykyiset PLC:t muodostavat AutoSync-tekniikalla redundanttisen järjestelmän automaattisesti. Kahden redundanttisen kontrollerin etäisyys toisistaan voi olla jopa 80 km valokuitusynkronointikaapelien ansiosta.

RFC 470 PN - erittäin suorituskykyinen kompakti ohjausjärjestelmä

Kontrolleri RFC 470 PN  

Kontrolleri RFC 470 PN

Phoenix Contactin suorituskykyisimmät kontrollerit: laitteet on integroitu optimaalisesti PROFINETiin. Diagnostiikkanäytöltä voit lukea vaivattomasti ohjaus- ja kenttäväyläjärjestelmän tilailmoitukset. Tehokkaalla prosessorilla käsittelet mittavia automaatiotehtäviä äärimmäisen nopeasti.

RFC 470S PN – tehokas turvakontrolleri

Kontrolleri RFC 470S PN  

Kontrolleri RFC 470S PN

Safety-malli sisältää kaikki RFC 470 PN -kontrollerin ominaisuudet ja lisäksi integroidun turvakontrollerin.

Tällä yhdistelmällä integroit käytössä olevien laitteistojen turvatoiminnot aina SIL 3:een saakka. PROFIsafe vähentää johdotus- ja asennustöitä.