Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet

Helppo integrointi

Integroinnista tehty helppoa

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet ovat älykäs ratkaisu verkkojen integroimiseksi muihin verkkoihin.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Konfiguroi tai parametroi useampia verkkoja ja osasegmenttejä täydellisesti ja vaivattomasti Phoenix Contactin yhdyskäytävillä ja välityspalvelimilla. Uudet PROFIsafe-yhdyskäytävämme ovat optimaalinen ratkaisu myös toiminnallisen turvallisuuden ohjauksesta riippumattomaan ja kattavaan integrointiin.

Edut

  • Verkkojen tai osasegmenttien 1:1-integrointi proxy-tekniikalla
  • Helppo laitteiston modernisointi läpinäkyvällä tiedonsiirrolla useampien väyläjärjestelmien kautta
  • Monipuolinen diagnostiikka: topologian tunnistus ja diagnostiikkakonseptit valmistajasta riippumattomasti
  • Nopea laitevaihto valinnaisella CF-kortilla parametrointimuistina

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet PROFINETille

Välityspalvelin INTERBUSille  

Välityspalvelin INTERBUSille

Haluatko yhdistää INTERBUS-sovelluksen PROFINET-verkkoon? FL NP PND-4TX IB -välityspalvelin on sopiva ratkaisu. Laite parametroidaan vaivattomasti ohjelmointityökalulla. Integroitua kytkintä käytetään kytkentäkaapissa Uplink-porttina ohjausjärjestelmään tai kentällä sarjakytkentään.

Yhdyskäytävät ja välityspalvelimet PROFIsafelle

Välityspalvelin PROFIsafelle  

Välityspalvelin PROFIsafelle

Ainutlaatuista: PROFIsafe koko verkossa yli verkon rajojen.

Phoenix Contactin PROFIsafe-yhdyskäytävä mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron kahden PROFINET-verkon välillä. Näin toteutat toiminnallisen turvallisuuden, kuten kokonaisen laitteiston hätäpysäytysjärjestelmän, valmistajasta riippumatta.

Älykäs yhteys: väyläjärjestelmät Ethernet-verkkoihin

Integrointi välityspalvelimilla

Integrointi välityspalvelimilla

Ethernet-pohjaisen PROFINETin olennainen etu: osajärjestelmät voidaan yhdyskäytävien ja välityspalvelimien avulla yhdistää täydellisesti tiedonsiirto- ja diagnostiikkakonseptiin.

Siten kenttälaitteisiin päästään myös PROFINET-ohjauksen kautta. Tämä tarkoittaa: ei kaksinkertaista konfigurointia tai osoitteenmuodostusta. Myös osasegmentit tai vanhemmat laitteet ilman Ethernetiä voidaan integroida PROFINET-verkkoon.

Esimerkki:
Autonvalmistuksessa toteutetaan robottisolu INTERBUSilla. Verkotus eri ohjauskaappeihin tapahtuu kuitenkin PROFINETin kautta.