Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Yleiskäyttöön

Yleiskäyttöiset, pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut turvareleet turvalliseen erotukseen.

Takaisin: Turvarelemoduulit

Kategoriat

Hae kohteesta Pakko-ohjatut kytkentäreleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut kytkentäreleet ovat yksikanavaisen ohjauksen peruslaitteita. Kytkentäreleitä käytetään galvaaniseen erotukseen, tehon vahvistamiseen ja kosketinlaajennukseen.

Edut

  • Maksimaalista turvallisuutta - EN 50205:n mukaiset pakko-ohjatut koskettimet
  • Luotettava signaalinvaihto ja ilmoitustoiminto kahden järjestelmän välillä

Kytkentäreleet yleiskäyttöön.

Pakko-ohjatut kytkentäreleet  

Kattava kytkentärelevalikoima perustoimintoihin

Kytkentäreleet ovat yksikanavaisen ohjauksen peruslaitteita ja niiden pakko-ohjattu avauskosketin mahdollistaa turvallisen diagnostiikan. Kytkentäreleet suorittavat esimerkiksi luotettavan signaalinvaihdon ilmoitustoimintoineen kahden järjestelmän välillä.

Kytkentäreleet on kaikkien turvalliseen sammutukseen käytettävien PSR-turvareleiden tavoin varustettu pakko-ohjatuilla koskettimilla EN 50205:n mukaan. Standardissa EN 50205 kuvataan pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettujen releiden rakenne ja toimintatapa. Näin koskettimen mahdollinen kiinnihitsautuminen tunnistetaan luotettavasti ja maksimaalinen turvallisuus voidaan taata.

Pakko-ohjattuja kytkentäreleitä on saatavana myös pistoliitettävinä ruuvi- ja jousiliitäntätoteutuksina.