Sarjaliikenteen mediamuuntimet

Suurempien etäisyyksien silloitus

Suurempien etäisyyksien silloitus

Kasvata sarjaliikenteesi kantamaa ja rakenna häiriötön tiedonsiirto.

Takaisin: Valokaapelitiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Sarjaliikenteen mediamuuntimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kun teollisuusympäristössä käytetään tiedonsiirtoon kuparikaapeleita, tulevat rajat vastaan hyvin nopeasti. Phoenix Contactin mediamuuntimilla voit siirtyä RS-232/422/485-sarjaliikenteessä kuparista häiriöttömiin valokaapeleihin - ilman hankalia ylijännitesuojaus-, suojaus- ja potentiaalintasaustoimia.

Edut

  • Maksimaaliset siirtoetäisyydet ja samanaikaisesti erittäin suuri tiedonsiirtonopeus valokaapelitekniikan ansiosta
  • Laadukas potentiaalierotus clientien välillä optisen siirron ansiosta
  • Integroitu optinen diagnostiikka pylväsnäyttöjen avulla
  • Ennakkovaroitus optisen siirtolaadun heikentymisestä – potentiaalivapaalla kytkentäkontaktilla
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla alueilla – alueen 2 hyväksyntä

Mediamuuntimet RS-232-yhteyksille

RS-232-mediamuunnin päätelaitteena ja T-koplerina  

RS-232-mediamuunnin päätelaitteena ja T-koplerina

RS-232-liitännät ovat erittäin alttiita EMC-häiriöille ja potentiaalieroille. Siirtoetäisyydet ovat liian lyhyitä.

Siirrä Phoenix Contactin mediamuuntimilla sarjaliikenteesii valokaapeliaikaan.

Tämä tuo lukuisia etuja:

  • Pidemmät siirtoetäisyydet
  • EMC-vaikutusten eliminointi
  • Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
  • Potentiaalivapaa kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisistä valokaapelireiteistä
  • Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan laiteliitäntään alueella 1