Valokaapelitiedonsiirto

Häiriöitä sietävät verkot

Häiriöitä sietävät verkot

Valokaapeleilla tietojen siirto onnistuu erityisen luotettavasti.

Takaisin: Teollisuuden tiedonsiirto

Kategoriat

  • Ethernet-mediamuuntimet
    Ethernet-mediamuuntimet

    Erilliset mediamuuntimet Ethernet-verkoille: nopea siirtyminen häiriöttömään valokuitukaapelisiirtoon.

  • Kenttäväylien mediamuuntimet
    Kenttäväylien mediamuuntimet

    Mediamuuntimet kaikkiin yleisiin kenttäväyliin: nopea siirtyminen häiriöttömään valokaapelitiedonsiirtoon.

Hae kohteesta Valokaapelitiedonsiirto

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Erittäin suurta käytettävyyttä vaativissa sovelluksissa Phoenix Contact tarjoaa tukea monipuolisilla tuotteilla valokaapelitiedonsiirtoon. Hyödynnä tämän tiedonsiirtoinfrastruktuurin erinomainen tehokkuus ja häiriönsietoisuus – ilman hankalaa ylijännitesuojausta, suojausta ja potentiaalintasausta.

Edut

  • Erinomainen häiriösietoisuus ja laadukas potentiaalierotus optisen siirron ansiosta
  • Maksimaaliset siirtoetäisyydet ja samanaikaisesti erittäin suuri tiedonsiirtonopeus valokaapelitekniikan ansiosta
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla alueilla – alueen 2 hyväksyntä

Modulaarinen asemarakenne

Moduulit ja asennuskiskon liittimet asennuskiskossa  

Modulaarinen keskitin jopa kymmenelle laitteelle

Yhdistä kuparitoistin Phoenix Contactin valokaapelimuuntimiin. Modulaariseen keskittimeen voi tällöin yhdistää jopa kymmenen laitetta. Näin saat käyttöön jopa 30 kanavaa, joko kupari- tai valokaapeliversioina.

Kiinnitä moduulit asennuskiskoon. Poikittaisjohdotus datasignaaleja ja syöttöjännitettä varten tapahtuu automaattisesti asennuskiskon liittimien kautta.

Modulaarisuus merkitsee joustavuutta: myös käytön aikana voit vaihtaa yksittäisiä moduuleja vaikuttamatta toisiin. Lisävarusteena saatavana oleva järjestelmän virtalähde yhdistyy järjestelmään saumattomasti.

Integroitu optinen diagnostiikka

Integroitu pylväskaavionäyttö  

Diagnostiikka pylväsnäyttönä

Aina hyvin perillä: Kaikki PSI-MOS-valokaapelitiedonsiirtojärjestelmän laitteet on varustettu pylväsnäytöllä.

Tämä tuo lukuisia etuja:

  • Valokaapelireitin optisen signaalinlaadun jatkuva tarkkailu käyttöönoton yhteydessä ja käytön aikana
  • Ennakkovaroitus optisen siirtolaadun heikentymisestä, jo ennen laitteen vaurioitumista