Ex i -erotusvahvistimet, toiminnallinen turvallisuus PL

Analogiset Ex i -signaalit Performance Level -tasolla

Analogiset Ex i -signaalit Performance Level -tasolla

MACX Safety Ex:llä integroit analogiset Ex i -signaalit helposti ja konedirektiivin mukaisesti turvasovellukseen.

Takaisin: Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - potentiometrimuuntimet
    Potentiometrimuuntimet

    Yleiskäyttöinen muunnin PL d potentiometrien vastuslämpömittarien, vastusanturien, termoelementtien, sekä mV-lähteiden luonnostaan turvalliseen käyttöön. Turvallisuutta lisäävä raja-arvorele.

  • Tuoteluettelo - raja-arvokytkimet
    Raja-arvokytkimet

    Lämpötilamittausmuuntimet PL d:llä ja turvallisuutta lisäävine raja-arvoreleineen vastuslämpömittarien, vastusanturien, termoelementtien, potentiometrien sekä mV-lähteiden luonnostaan turvalliseen käyttöön.

  • Tuoteluettelo - signaalitoistimet
    Signaalitoistimet

    Ex i -syöttö- ja tuloerotusvahvistimet PL d signaalitoistimina. Siirtää syötettyjä tai aktiivisia 4-20 mA signaaleja kentältä galvaanisesti erotettuna kahteen kuormaan.

Hae kohteesta Ex i -erotusvahvistimet, toiminnallinen turvallisuus PL

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Analogiset Ex i -erotusvahvistimet MACX Safety Ex on SIL-sertifioitu ja varustettuEN ISO 13849-1:n Performance Level PL d -tasolla. Lisäksi tuotteet ovat ATEX- ja IECEx-hyväksyttyjä.

Edut

  • Analogisten signaalien helppo yhdistäminen turvaketjuun Performance Level PL d -tasolla
  • Yleiskäyttöön luonnostaan turvallisissa virtapiireissä aina kaikkiin Ex-alueisiin ja kaikkiin kaasu- ja pölyluokkiin asti kansainvälisen hyväksynnän ansiosta
  • Kustannussäästö: raja-arvojen suora ja varma kytkentä ilman turvaohjausta mahdollinen
  • Turvasovelluksen helppo suunnittelu SISTEMAlla: tarvittavat tiedot on tallennettu valmiiksi.
  • Aktiivisten tai passiivisten analogisten signaalien helppo yhdistäminen muihin turvamoduuleihin.
  • Vähän lämpöä tuottava patentoitu kytkentärakenne luotettavalla galvaanisella erotuksella takaa tarkan siirron ja suuren käyttövarmuuden
  • Nopea ja turvallinen asennus pistokeliittimillä ja ruuvi- tai Push-in-liitäntätekniikalla

MACX Safety Ex – Maksimaalinen räjähdyssuojaus kaikille Ex-alueille ja luokille

Ex-/IECEx-logo  

MACX Safety Ex -erottimet useilla hyväksynnillä

Monissa prosessiteknisissä järjestelmissä on alueita, joilla saattaa muodostua räjähdysvaarallisia olosuhteita. Mittaus- ja ohjauspiirit on silloin suunniteltu luonnostaan turvallisen syttymissuojaluokan mukaisiksi: Ex i.

MACX Safety Ex i -erottimet ja -mittausmuuntimet erottavat liitäntätasolla toisistaan luonnostaan turvalliset ja ei-luonnostaan turvalliset virtapiirit ja huolehtivat Ex-alueelle johdetun energian turvallisesta rajoittamisesta. Lisäksi ne suorittavat useita tehtäviä signaalien käsittelyssä.

Kaikki MACX Safety Ex -erotusvahvistimet on hyväksytty voimassa olevien ATEX-/IECEx-standardien mukaan:

  • [Ex ia]: luonnostaan turvallisille virtapiireille Ex-alueelle 0 ja Ex-alueelle 20 saakka
  • Ex n: laitteiden asennukseen Ex-alueelle 2

Lisäksi kansainväliset hyväksynnät, kuten UL ja EAC.

Tuotenäkymä: MACX Safety Ex -erotusvahvistimet

Käyttömahdollisuudet Analog IN ja lämpötila  

MACX Safety Ex -erotusvahvistimien käyttömahdollisuudet

Valitse sopiva MACX Safety Ex -erotusvahvistin sovellukseesi:

Analog IN:

  • Syöttö- ja tuloerotusvahvistin, kaksi lähtöä, HART-kelpoinen
  • Kaksikanavainen syöttöerotin, HART-kelpoinen

Lämpötila, potentiometri, raja-arvot:

  • Yleiskäyttöiset, konfiguroitavat lämpötilamittausmuuntimet vastuslämpömittarien, vastusanturien, potentiometrien, termoelementtien ja mV-lähteiden luonnostaan turvalliseen käyttöön - valinnaisesti myös turvallinen raja-arvorele
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje