Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet

Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet

Kaikille Ex-alueille ja kaasuluokille

MAXC Analog Ex ja MACX Safety Ex -erotusvahvistimet tarjoavat maksimaalisen räjähdyssuojauksen kaikille Ex-alueille ja kaikille kaasu- ja pölyryhmille.

Takaisin: Erotusvahvistimet

Kategoriat

Hae kohteesta Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ex i -erotusvahvistintuoteryhmät MACX Analog Ex ja MACX Safety Ex ovat Atex- tai IECEx-hyväksyttyjä ja yhtenäisesti SIL-sertifioituja. Yksi- ja kaksikanavaisten MACX Analog Ex i -signaalierottimien rakenneleveys on vain 12,5 mm. MACX Safety Ex:llä integroit analogiset Ex i -signaalit helposti ja konedirektiivin mukaisesti turvasovellukseen.

Edut

  • Yleiskäyttöön luonnostaan turvallisissa virtapiireissä aina kaikkiin Ex-alueisiin ja kaikkiin kaasu- ja pölyluokkiin asti kansainvälisen hyväksynnän ansiosta
  • Toiminnallisesti turvallinen ja luotettava yhtenäisen SIL-sertifioinnin ansiosta
  • MACX Analog Ex – yksi- ja kaksikanavaiset signaalierottimet Ex i -alueen virtapiireihin, rakenneleveys vain 12,5 mm
  • Analogisten signaalien helppo yhdistäminen konedirektiivin mukaisiin turvasovelluksiin PL d -sertifioiduilla MACX Safety Ex -erotusvahvistimilla

Laajin valikoima kapeimmassa kotelossa

Maksimaalinen räjähdyssuojaus  

Toiminnaltaan turvalliset (SIL) MACX Analog Ex -erotusvahvistimet

MACX Analog EX takaa maksimaalisen järjestelmäturvallisuuden ja räjähdyssuojauksen minimaalisella tilantarpeella. Vain 12,5 mm:n levyinen tuoteperhe tarjoaa kattavan valikoiman yksi- ja kaksikanavaisia signaalierottimia luonnostaan turvallisille virtapiireille Ex-alueella.

Analogiset Ex i -signaalit Performance Level -tasolla

Analogiset Ex i -signaalit Performance Level -tasolla  

Toiminnaltaan turvalliset (PL) MACX Safety Ex -erotusvahvistimet

MACX Safety Ex tarjoaa käyttöön valikoituja laitetyyppejä, jotka lisäksi on sertifioitu Performance Level PL d -tasolle EN ISO 13849-1:n mukaan. Integroi analogiset Ex i -signaalit helposti turvasovellukseen konedirektiivin mukaisesti.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje