Ethernet-mediamuuntimet

Ethernet-mediamuuntimet

Pitkät kantamat, erinomainen häiriösietoisuus

Täydellinen häiriösietoisuutta vaativiin yhteyksiin ja suurille etäisyyksille: Ethernet-verkkojen erilliset mediamuuntimet.

Takaisin: Valokaapelitiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Ethernet-mediamuuntimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Lisää järjestelmäsi käytettävyyttä Phoenix Contactin erillisillä mediamuuntimilla. Voit saavuttaa käytettävästä tekniikasta ja valitusta siirtonopeudesta riippuen jopa 40 kilometrin kantamat.

Edut

  • Erinomainen häiriösietoisuus myös äärimmäisissä sähkömagneettisissa olosuhteissa – optisen siirron ansiosta
  • Maksimaaliset siirtoetäisyydet ja samanaikaisesti erittäin suuri tiedonsiirtonopeus valokaapelitekniikan ansiosta
  • Jatkuva yhteydenvalvonta LFP (Link Fault Pass-through) -toiminnon ansiosta
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla alueilla – Zone 2 hyväksyntä

Ethernet-mediamuuntimet, perusvaatimukset

1000-luokan mediamuuntimet  

Mediamuuntimet perusvaatimuksiin

Luokan 1000 mediamuuntimet on tarkoitettu perusvaatimukset täyttäviin sovelluksiin. Niiden avulla valokuitutekniikan käytön voi aloittaa helposti ja edullisesti teollisuuden Ethernet-verkoissa.

  • Valita voidaan SC-Duplex ja B-FOC (ST), jossa 50/125 μm Multimode-lasikuitu
  • Siirtokantama jopa 9,6 km
  • Store-and-Forward ja Auto-Negotiation-toiminto avulla
  • Tulojännitealue 12 V DC - 48 V DC
  • Kompakti rakenne, kestävä metallikotelo
  • Ledinäyttö osoittaa linkki- ja tietoaktiviteetit

 

Kaksisuuntainen tiedonsiirto vain yhdellä kuidulla

Mediamuuntimet sarja FL MC10/100BASE-T/FO…  

Kaksisuuntainen valokaapeliyhteys yksikuituisella kaapelilla

Mediamuuntimilla FL MC EF WDM… saat käyttöösi kaksisuuntaisen valokaapeliyhteyden vain yhdellä kuidulla. Sen mahdollistaa WDM-tekniikka (Wavelength Division Multiplex). Hyödynnä edut:

  • Aaltopituuden 1 310/1 550 nm WDM-lähetinvastaanotin mahdollistaa samanaikaisen lähetyksen ja vastaanoton yhdellä valokuidulla
  • Yksikuituinen yhteys Singlemode-lasikuitukaapelin kautta
  • Jopa 38 km:n siirtokantama
  • 100 mbps tiedonsiirtonopeus
  • Automaattinen MDI (Media Dependent Interface) / MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) sekä Autonegotiation
  • LFP (Link Fault Pass-through)- ja FEF (Far End Fault) -diagnostiikkatoiminto
  • Laajennettu lämpötila-alue: -40 °C ... +65 °C

Nämä laitteet ovat optimaalisia pyörintäsovelluksiin, joissa käytetään optisia liukurenkaita, esim. tuulivoimaloihin. Ne yhdistävät niissä pyörivän navan ja moottorigondolin. WDM-mediamuuntimet mahdollistavat nyt yhteyden optisiin liukurenkaisiin vain yhdellä kuidulla. Ne ovat moninkertaisesti kustannustehokkaampia kuin liukurenkaat, joissa on useita kuituja.

Lisäksi kaksinkertaistat tiedonsiirtomäärän nykyisissä valokaapelijärjestelmissä ilman lisäkaapeleiden asentamista.

Ensimmäinen asteittaistaitekertoimellinen (Graded Index=GI) LWL-HCS-/PCF-kuitu

HCS-/PCF-kuitukaapeli, leikkaustyökalu ja pistoke  

Kaapeli asteittaistaitekertoimellisella (GI) HCS-/PCF-kuidulla

Lisää oman Fast Ethernet -järjestelmän tehokkuutta – ota käyttöön asteittaistaitekertoimellinen (GI) HCS-/PCF-kuitu.

Tämä tuo lukuisia etuja:

  • PROFINET-asennusohjeistuksen mukainen
  • Tyydyttää suurimmat tehovaatimustarpeet tiedonsiirtonopeuden ja etäisyyden osalta
  • Käytettävissä 10/100/1000 mbps:n Ethernet-järjestelmissä
  • Kantama jopa 2 000 m
  • Valokaapelipistokkeet on helppo asentaa itse – ilman liimausta, puristusta tai hiontaa