Suojakytkinten asennusalusta

Helppo potentiaalinjako

Helppo potentiaalinjako

Säästä jopa 35 % tilaa kytkentäkaapissa modulaariseen ratkaisuun verrattuna.

Takaisin: Suojakytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Suojakytkinten asennusalusta

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Monikanavaisia suojakytkinten asennusalustoja käytetään koneiden sarjavalmistuksessa tai ohjaus- ja prosessitekniikassa. Keskitetty potentiaalin jako minimoi asennustarpeen. Asennusalustoja voidaan käyttää monipuolisesti, sillä ne voidaan kalustaa yksilöllisesti termomagneettisilla tai elektronilla suojakytkimillä.

Edut

  • Asennuksen kuluu vähemmän aikaa ja vaivaa keskitetyllä potentiaalinjaolla
  • Turvallisilla relekoskettimilla liitäntä turvallisuusjärjestelmiin
  • Lisäliittimillä voidaan varmistaa jopa neljä kuormaa kanavaa kohti samanaikaisesti
  • Suuri virrankesto mahdollistaa jopa 60 A:n syöttön
  • Aina tietojen tasalla integroidun yhteisetäilmoituksen ansiosta

Toiminta ja rakenne

4-kanavainen suojakytkinten asennusalusta  

4-kanavainen suojakytkinten asennusalusta

Suojakytkinten asennusalustojen suojauspiiriin voidaan kytkeä jopa neljä erillistä kuormaa.

Kuormien yksilöllisen suojauksen lisäksi voidaan silmukkaan liittää turvarelekoskettimia. Helposti johdotettavat virtapiirit voidaan liittää turvallisuusjärjestelmään. Vapautusvirtapiirin koskettimet suojataan samalla määräysten mukaisesti.

Kortit voidaan kalustaa termomagneettisilla suojakytkimillä tai CB-tuoteperheen elektronisilla suojakytkimillä. Ne on varustettu Push-in-liitäntätekniikalla ja niitä on saatavilla 4, 8 ja 12-kanavaisina malleina.

Suuri käyttövarmuus redundanttisella teholähteellä

Redundantti syöttö  

QUINT Oring ja suojakytkinten asennusalusta

Varmista järjestelmäsi paras mahdollinen käytettävyys.

Se on mahdollista kytkinlaitoksen täysin redubdantilla rakenteella. Kaksi 24 V DC-teholähdettä erotetaan redundanssimoduulilla. Moduuli, esimerkiksi Phoenix Contactin QUINT O-Ring, yhdistetään suojakytkinten asennusalustaan.

Kun syöttöjä on kaksi, voidaan asentaa täysin redundantti kuormien syöttö teholähteen suojakytkimen johdotukseen asti.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Suojalaitteet – Suojakytkimet

Palvelut


Suojakytkimet

Valikoiva suojaus ylikuormitukselta ja oikosululta


Suojakytkimet

Suojakytkimien toiminnan oppimismoduuli.

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje