Tiedonhallintajärjestelmät

ACRON-tiedonhallintajärjestelmät

Tietojen hankkija, arkistoija ja käsittelijä

ACRON-ohjelmisto on prosessitietojen hankinnan, arkistoinnin ja käsittelyn keskus.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

Hae kohteesta Tiedonhallintajärjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Pidä koko järjestelmät kaikki käyttö- ja prosessitiedot nähtävillä. ACRON on kokonaisvaltainen ohjelmistoratkaisu tietojen hankintaan, pakkaamiseen, välittämiseen ja tallentamiseen. ACRON tuottaa tietojen perusteella taulukoita, raportteja, grafiikoita ja tilastoja. Nämä formaatit voidaan konfiguroida vapaasti vaatimuksia vastaaviksi. Joustava ACRON on optimaalinen ratkaisu esim. vesi- ja jätevesitalouden laitteistoihin sekä aurinkoenergia-alalle.

Edut

  • Tehokas tietokantatekniikka mahdollistaa yksilöllisen, pitkäaikaisen arkistoinnin
  • Joustava tietojen analysointi ja käsittely mahdollistavat räätälöidyn raportoinnin
  • Asiakirjakelpoiset raportit varmistavat oikeusturvan
  • Nopea projektointi ja kätevä protokollien laadinta säästävät aikaa