DC-latauskaapelit

Pikalataus Phoenix Contactin DC-latauspistokkeilla tyypin 1, tyypin 2 ja GB/T-standardin mukaan

Tehokas

Sähköajoneuvojen latauspistokkeet

Takaisin: Sähköajoneuvojen latauspistokejärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta DC-latauskaapelit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ajettaessa pidempiä matkoja ajoneuvo voidaan ladata pysähdysten aikana tasavirralla. Tämän mahdollistaa kaikkien kolmen standardin latauspistokejärjestelmät: tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB/T. Combined Charging System (CCS) tarjoaa parhaimman mahdollisen joustavuuden: tällä latauspistokejärjestelmällä varustetut ajoneuvot voidaan ladata sekä vaihtovirralla että tasavirralla.

Edut

  • Kattava tuotevalikoima muodostuu CCS-tyypistä 1, CCS-tyypistä 2 ja GB/T:stä
  • Lukitusmekanismit takaavat turvallisen latauksen
  • Lämpötilan valvonta integroiduilla antureilla kaikissa DC-latauspistokkeissa
  • Jäätymiseltä suojattu vipulukitus

Avoimella kaapelipäällä varustetut DC-pistokkeet, Mode 4

DC-pikalataukselle tyypillisiä ovat suuret lataustehot. Jopa 250 A DC -lataus suoritetaan erittäin nopeasti. Sähköajoneuvojen latauspistokkeen kaapeli on liitetty suoraan latauspylvääseen, jossa ovat AC/DC-muuntimet. Korkeampien turvallisuusvaatimusten vuoksi pistoliitettävä liitäntä on vain ajoneuvopuolella.

CCS-latauspistoke tyyppi 1 – DC-lataus Pohjois-Amerikassa

CCS-latauspistoke tyyppi 1 Pohjois-Amerikan markkinoille  

CCS-latauspistoke tyyppi 1

DC-latauspistokejärjestelmällä CCS tyyppi 1 SAE J1772:n ja IEC 62196-3:n mukaan ajoneuvo voidaan ladata nopeasti tasavirralla (USA). Vipulukitusta tukee lisäksi käynnistinlukitus. Ajoneuvon CCS-Inlet-liittimen kautta voidaan ladata sekä yksivaiheista vaihtovirtaa että nopeasti ladattavaa tasavirtaa.  

CCS-latauspistoke tyyppi 2 – DC-lataus Euroopassa

CCS-latauspistoke tyyppi 2 Euroopan markkinoille  

CCS-latauspistoke tyyppi 2

Euroopan komission määrittämä standardi Euroopassa on tyyppi 2. AC-latauksen lisäksi myös nopea DC-lataus on mahdollista CCS-järjestelmän avulla. Latauskaapelin läpimitta on suurempi 200 A / 1000 V DC:n lataustehoille. Sähkömekaanisella lukituksella estetään ennenaikainen pistokkeen ulos vetäminen latausprosessin aikana.

GB/T-latauspistoke – DC-lataus Kiinassa

Latauspistoke DC-lataukseen GB/T-standardin mukaan Kiinan markkinoilla  

DC-latauspistoke GB/T:n mukaan

GB/T-standardi nopeaa tasavirtalatausta varten kiinalaisilla pikalatausasemilla. Korkeampien turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi Phoenix Contact on kehittänyt ainutlaatuisen lukitusmekanismin, joka on integroitu ajoneuvon latauspistokkeeseen.
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
Palvelut

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje