Kuparipohjainen tiedonsiirto

Liitäntöjen yhdistely

Liitäntöjen yhdistely

Sinun tarvitsee vain yhdistää erityyppiset liitännät toisiinsa, minkä jälkeen voit liittää laitteesi selväpiirteisesti ja turvallisesti verkkoon.

Takaisin: Teollisuuden tiedonsiirto

Kategoriat

  • Kupariasennustekniikka
    Kupariasennustekniikka

    Kattava asennusmateriaalin tuotevalikoima kuparijärjestelmiä varten: kaapeleita, työkaluja ja liitäntäjakajia.

  • Muuntimet ja erottimet
    Muuntimet ja erottimet

    Kuparipohjaisten muuntimien avulla voi yhdistää toisiinsa erilaisia sarjaliitäntöjä.

  • Toistimet
    Toistimet

    Toistimet parantavat verkkojen suorituskykyä ja lisäävät laitemäärää.

Hae kohteesta Kuparipohjainen tiedonsiirto

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Väyläjärjestelmien suorituskykyä ja käytettävyyttä voi parantaa käyttämällä toistimia, muuntimia ja erottimia. Phoenix Contactin laajassa infrastruktuurikomponenttien tuotevalikoimassa on sopiva ratkaisu jokaiseen käyttökohteeseen.

Edut

  • Liitäntöjen sovitus: erilaisten sähköisten standardien mukaisten dataliitäntöjen yhdistäminen keskenään
  • Kantaman ja nopeuden kasvattaminen verkon segmentoinnin avulla
  • Tasausvirrat ovat vältettävissä yksittäisten segmenttien välillä käytettävän laadukkaan galvaanisen erotuksen ansiosta.
  • Vapaasti valittavat verkkotopologiat käyttämällä toistimia

Modulaarinen keskitin kenttäväyläjärjestelmiä varten

Sarjan PSI-REP keskitin asennuskiskon päällä  

Modulaarinen keskitin enimmillään kymmentä laitetta varten

Yhdistä sarjan PSI-REP kuparipohjaiset toistimet asennuskiskolle tarkoitettujen väyläliitinten avulla modulaariseksi keskittimeksi.

Asennuskiskoille tarkoitetut väyläliittimet huolehtivat aktiivisten komponenttien välisestä poikittaisesta johdotuksesta. Näin syöttöjännite ja datasignaalit välittyvät yksinkertaisesti moduulilta toiselle. Siten liitäntäportteja vapautuu uusien verkkosegmenttien käyttöön.

Myös mahdollista: voit yhdistää kuparipohjaiset toistimesi valkokaapelien muuntimiin. Modulaarinen keskitin voi käsittää tällöin enimmillään kymmenen laitetta. Käytettävissäsi on siten enimmillään 30 kanavaa, valinnaisesti joko kupari- tai valokuitupohjaisena.

Liitäntämuuntimet tiedonsiirtoon

Phoenix Contactin sarjan PSM-ME muuntimet  

Sarjan PSM-ME muuntimet kaikkiin käyttökohteisiin

Sarjan PSM-ME muuntimet Phoenix Contact on kehittänyt erityisesti prosessiläheiseen ympäristöön. Tämän ansiosta nämä muuntimet pystyvät muuntamaan sarjaliitännät ongelmitta muiden standardien mukaisiksi siten, että protokollat ovat läpinäkyviä.

Vain 22,5 mm:n levyiset moduulit on helppo lukita maadoitettuun asennuskiskoon, minkä jälkeen moduulit ovat automaattisesti yhteydessä suojajohtimeen. Siirtovarmuuden parantamiseksi kaikki liitännät on eristetty toisistaan laadukkaalla galvaanisella erotuksella.

Saatavissasi ovat seuraavat eri teollisuuden käyttökohteisiin tarkoitetut mallit:

  • liitännästä RS-232 liitäntään RS-422 tai RS-485
  • liitännästä RS-232 liitäntään TTY (CL)