Peruskotelo EH

Peruskotelo EH

Kotelojärjestelmä, jossa integroitu liitäntätekniikka

Vapaasti valittava piirikorttiliitäntätekniikka ja yli 100 yhdistelymahdollisuutta: peruskotelo yleiskäyttöön.

Takaisin: Peruskotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Peruskotelo EH

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

EH-kotelojärjestelmällä laitesovelluksia voidaan toteuttaa helposti. Seitsemän rakenneleveyttä, kaksi rakennekorkeutta ja kolme kansimallia tarjoavat yli 100 yhdistelymahdollisuutta.

Edut:

  • Helppo Design-In - erilaiset kotelomuodot
  • Maksimaalinen joustavuus - piirikorttiasennus kaikkiin kolmeen suuntaan
  • Erilaisten piirikorttiliitäntätekniikoiden integrointi mahdollistaa toiminnallisen laitekonseptin
  • Materiaalivalinnat varmistavat tehokkaan kustannus-hyötysuhteen

Piirikorttiasennus kaikkiin kolmeen suuntaan

Piirikorttiasennus kaikkiin kolmeen suuntaan  

Seitsemän rakenneleveyttä, kaksi rakennekorkeutta ja kolme kansimallia

Uutta joustavuutta – seitsemän rakenneleveyttä, kaksi rakennekorkeutta ja kolme kansimallia mahdollistavat modulaaristen laitejärjestelmien kokoonpanon yhtenäisessä muotoilussa.

  • Koteloleveydet 22,5 - 90 mm
  • Kotelokorkeudet 110,5 ja 54 mm
  • Koteloasennus lukitaan, ei ruuvausta
  • Integroitu merkintäkenttä

Useita kansimalleja

Useita kansimalleja  

Sopiva kansi jokaiselle liitäntätekniiakalle

Monipuolisuus EH-sarjan ydinajatuksena ilmenee myös kansimuotoilussa. Avoin liitintila on joustava piirikortin liitäntätekniikassa.

  • Avoin liitintila kannen molemmilla puolilla
  • Avoin liitintila kannen toisella puolella
  • Kansi suljettu

Joustava kiinnitys

Joustava kiinnitys  

Erilaisia kiinnitysmahdollisuuksia

Asennuskisko- tai seinäasennus sovelluksen mukaiseen laitekiinnitykseen.

  • Kiinnitysjalalla varustetut kotelomallit asennettavaksi vakioasennuskiskoon NS 35/7,5
  • Kotelomallit seinäasennukseen

Optiset signaalinäytöt

Valojohdin  

Optiset signaalinäytöt voidaan integroida helposti

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleissa. Haluttaessa voimme työstää elektroniikkakotelot vaaditulla tavalla.

  • Valojohtimet on räätälöity optimaalisesti elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikorttiasennusta
  • Kestää sähköstaattisia purkauksia
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


Kotelojärjestelmä EH

Monipuolisia laitesovelluksia voidaan toteuttaa helposti

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje