Peruskotelo CM

Vankkoja, tuuletusaukoilla varustettuja koteloita eri rakenneleveyksissä. Tehoelektroniikan asennukseen.

Paljon tilaa

Anna tilaa ideoillesi – CM-sarja on oikea kotelo epätavallisille konsepteille ja suurille osille.

Takaisin: Peruskotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Peruskotelo CM

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

CM-asennuskotelot ovat kattava kotelovalikoima teollisuuden tehoelektroniikan kytkentäkaappiin sopivaan asennukseen. Eri koteloversioita voidaan käyttää paitsi tehoelektroniikan, myös vakiotyyppisten, elektronisen ytimen sisältävien muuntajien integroimiseksi koteloihin.

Edut:

  • Kestävä kotelotekniikka
  • Elektroniikan yksilöllinen sijoittaminen erilaisiin moduuliversioihin, kotelomitat 50 - 200 mm
  • Erilaisia liitäntäelementtejä (moninapaisista pistoliittimistä piirikorttiliittimiin) voidaan sijoittaa monipuolisesti
  • Elektroniikan kosketussuojattu sijoitus
  • Asennetaan helposti napsauttamalla symmetriseen EN 60 715:n asennuskiskoon

Erilaisia korkeuksia ja leveyksiä

Erilaisia korkeuksia ja leveyksiä  

Erilaisia korkeuksia ja leveyksiä

Kalustettu piirikortti voidaan asentaa kotelon alaosan ohjausuriin. Kotelon kansi lukitaan kotelon alaosaan. Lisäksi kotelon kansi voidaan kiinnittää kotelon alaosaan mekaanisesti ruuveilla.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje