Axioline E

Axioline E – I/O-järjestelmä kenttäasennukseen

Nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Nopea asennus ja helppo käsittely - myös vaativimmissa oloissa

Takaisin: I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Kategoriat

Hae kohteesta Axioline E

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Axioline E on kiinteärakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen. Kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille soveltuvana ja kahdella eri kotelotyypillä Axioline E on mahdollisimman joustava yksilöllistä ratkaisua varten.

Edut

  • Säästä asennusaikaa SPEEDCON-pikalukituksella
  • Korkea mekaaninen kestävyys minimoi seisokkiajat
  • Laaja lämpötila-alue -25 °C - +60 °C lisää käyttömahdollisuuksia
  • Yksi 2 x 12 A:n kaapeli kaikille syöttöjännitteille helpottaa kaapelointia ja säästää asennusaikaa
  • Lisää joustavuutta IO-Link-tiedonsiirron kautta

Axioline E – Ethernet-ammattilainen kenttäasennukseen

Axioline E on Ethernet-ammattilainen kenttäasennukseen  

Axioline E:n verkkoavoimuus tekee I/O-järjestelmästä vielä joustavamman

Axiolinen I/O-järjestelmän Axioline E -sarja on kenttäasennuksen Ethernet-ammattilainen.

PROFIBUS DP:n lisäksi nykyään vallitseville Ethernet-järjestelmille on saatavana erilaisia I/O-tyyppejä seuraaville verkoille:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Äärimmäisen kompakteja laitteita on saatavana kahdella koteloversiolla, joiden valmistusmateriaaleina on joko muovi tai metalli. Kuten kaikki Axioline I/O:t, myös Axioline E on nopea, kestävä ja helppokäyttöinen.

Lisää joustavuutta Axioline E -sarjalla

Axioline E:n IO-Link-tiedonsiirto parhaaseen joustavuuteen  

I/O-järjestelmä Axioline E tarjoaa vielä enemmän mahdollisuuksia

Axioline E -laitteiden monipuoliset toiminnot tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia. Tuotevalikoimaan sisältyy erilaisten digitaalisten toimintojen lisäksi myös IO-Link-Master jokaiseen verkkoon.

Varsinaisen IO-Link-toiminnallisuuden ohella voidaan yhdessä muuntimien kanssa toteuttaa tarvekohtaisesti ja taloudellisesti mitä erilaisimpia analogisia toimintoja.

Axioline E on nopea

Axioline E:n innovatiivinen liitäntätekniikka lyhentää asennusaikaa  

Nopea asennus SPEEDCON-pikalukituksella

Täydellisesti integroitujen, SPEEDCON-pikalukituksella varustettujen M12-pistoliittimien avulla Axioline E -sarjan laitteet voidaan asentaa erityisen nopeasti.

SPEEDCON-pikalukitus nopeuttaa johdotusaikaa entisestään jopa 90 %:lla. Plug&Turn-periaatteen mukaan M12-pistoliittimet lukitaan varmasti ainoastaan puolella kierroksella.

Axioline E on kestävä

Axioline E on erittäin kestävä ja sitä voidaan käyttää myös vaativimmissa oloissa.

Axioline E - käyttö vaativimmissakin olosuhteissa

Axioline E -sarjan suojausluokan IP65/67 laiteominaisuuksiin kuuluu äärimmäinen kestävyys. Erityisen EMC-häiriönsietoisuuden ja lujan mekaniikan ansiosta seisokkiajat voidaan minimoida.

Laaja lämpötila-alue -25°C - +60°C - sekä erinomainen kestävyys ympäristövaikutuksia vastaan mahdollistavat käytön useissa erilaisissa sovelluksissa ja varmistavat tarvittavan joustavuuden. Anna tekniikan puhua puolestaan!

Axioline E on helppokäyttöinen

Axioline E:n käsittely ja asennus sujuvat helposti  

M12-tehopistoliitin on erityisen kompakti ja helpottaa asennusta

Axioline E -sarja käyttää M12-tehopistoliittimiä. Äärimmäisen kompakti tehopistoliitin mahdollistaa hyvin pienikokoisen kotelokonseptin.

Tehonsyöttö voidaan asentaa erityisen helposti, koska M12-tehopistoliittimen korkean johtavuuden vuoksi laitteeseen tarvitaan vain yksi tehonsyöttö. Myös ristikytkentä seuraaviin Axioline E -sarjan laitteisiin voidaan suorittaa vaivattomasti.
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
Palvelut


Axioline E

Esittely ja asennus

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje