AS-Interface

Helppo ja nopea verkotus kentällä AS-Interfacen avulla

Helppoon automaatioon

Säästä kustannuksia ja aikaa: yksinkertainen asennus ja käsittely.

Takaisin: I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Kategoriat

Hae kohteesta AS-Interface

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko säästää aikaa, käyttää vähemmän kaapeleita ja verkottaa laitteiston helposti ja nopeasti kentällä? Komponentit AS-Interface-verkoille ovat älykäs ratkaisu.

Edut

  • Säästä asennusaikaa innovatiivisen liitäntätekniikan avulla
  • Kattava tuotevalikoima sisältää kaiken tarvittavan
  • Läpäisytekniikan avulla liitäntä suoritetaan ilman työkaluja

Sopiva versio järjestelmääsi

Kaksi koteloversiota mitä erilaisimpiin vaatimuksiin  

Kaksi versiota erilaisiin käyttöihin

AS-Interface-laitteet liitetään joko suoraan AS-Interface-lattakaapelin kautta tai erityisen kompaktina laitteena M12-liitännän kautta AS-Interfaceen. AS-Interface I/O-laitteet suojausluokassa IP67 on tarkoitettu käytettäviksi suoraan kentällä.

  • M12-I/O-liitännällä varustetut laitteet voidaan liittää innovatiivisella liitäntätekniikalla ilman työkaluja AS-Interface-järjestelmään. Tämä helpottaa käsittelyä ja lyhentää asennusaikaa.
  • AS-Interfacen M8-laitteiden rakenne on kompakti. Ne voidaan asentaa optimaalisesti profiileille tai suoraan koneeseen myös ahtaissa tiloissa.

Voidaan asentaa monella tavalla

Monipuoliset asennusmahdollisuudet lisäävät joustavuutta  

Nopeaa ja helppoa: paina paikalleen asennuskiskoon

Phoenix Contactin AS-Interface I/O-laitteet voidaan asentaa joustavasti. Käytä tasaisilla pinnoilla M4-vakioruuveja kiinnitykseen. Vaihtoehtoisesti M12-I/O-liitännällä varustetut laitteet voidaan kiinnittää myös asennuskiskoille.

Liitäntä ei vaadi työkaluja

Nopea ja helppo asennus, koska liitäntä ei vaadi työkaluja  

Nopea asennus, koska työkaluja ei tarvita

AS-Interface-järjestelmän konsepti on nerokkaan yksinkertainen: lattakaapelit painetaan ohjausholkkeihin, lukitus suljetaan ja laitteet on liitetty.

Periaate: metallipiikit läpäisevät lattakaapelin eristeen ja koskettavat johtimia. Tämä läpäisymenetelmä varmistaa nopean liitännän ilman ylimääräisiä työkaluja.

AS-Interface kytkentäkaappiin

Phoenix Contactin AS-Interface-järjestelmäkomponentit  

Phoenix Contactin AS-Interface-järjestelmäkomponentit

I/O-Slave-laitteiden lisäksi AS-Interface-verkkoon kuuluu muita järjestelmäkomponentteja:

  • AS-Interface-Master (yhdyskäytävä)
  • AS-Interface-teholähde

Kenttäasennukseen käytettävien IP67-suojausluokan komponenttien lisäksi saatavana on AS-Interfacen I/O-Slave-laitteita suojausluokassa IP20 kytkentäkaappiin.

AS-Interface-verkkokomponentit

Phoenix Contactin AS-Interface-verkkokomponentit  

Phoenix Contactin AS-Interface-verkkokomponentit

Toteuta mitä erilaisimpia verkkotopologioita AS-Interfacella. Tätä varten Phoenix Contactilta on saatavana laaja valikoima verkkoelementtejä, kuten johdot ja pistoliittimet.
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
Palvelut

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje