Takaisin

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, kompakti ja edullinen ohjauslaiteratkaisu yksinkertaisia latauspisteitä varten yksityisissä käyttötarkoituksissa.

EVCC Basic tukee yksinkertaista, yksityistä latausinfraa

EVCC Basic on saatavana piirikorttiversiona tai asennuskiskolaitteena  

EVCC Basic piirikorttiversiona ja asennuskiskolaitteena

Latausohjauslaite täyttää olennaiset sähköajoneuvojen lataustoiminnot IEC 61851 -normin mukaisesti (tiedonsiirto CP:n ja PP:n kautta, latauspistokkeen lukitus ja vapautus). Siihen on integroitu teholähde latauspistokkeen lukitusta varten sekä vapautusmoduuli sähkökatkon varalta lataustapaa B varten (pistorasia latausasemassa).

  • Kaikkien välttämättömien ohjaustoimintojen integroinnilla voidaan taata latausasemien yksinkertainen rakenne
  • Asiakaskohtaiset ratkaisut konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä
  • Yksinkertaiset konfigurointimahdollisuudet DIP-kytkimellä
  • Nopea integrointi standardoiduilla liitännöillä (Modbus RTU Slave)
  • Piirikortti- tai asennuskiskoversioilla voidaan tarjota yksilöllinen asiakasratkaisu

Sovellusesimerkki: latauspiste ja ajoneuvon latauspistoke

Kuva wallbox-ratkaisusta ja ajoneuvon latauspistokkeesta  

Latauspiste ajoneuvon latauspistokkeella

EV Charge Control Basicilla voit toteuttaa yksinkertaisia latausasemia kotikäyttöön.

  • Vapautus tapahtuu esimerkiksi avainkytkimen avulla
  • Kytkentäelementtinä toimivalle kontaktorille ei tarvita ylimääräistä ohjausta

 

Sovellusesimerkki: latauspiste, pistorasia latausasemassa ja RCM-moduuli

Kuva wallboxista pistorasialla  

Latauspiste, jossa pistorasia latausasemassa ja RCM-moduuli

Phoenix Contactin RCM-moduulit havaitsevat tasa- ja vaihtovikavirrat ja tarjoavat näin lisäsuojaa ladattaessa sähköajoneuvoja. Yhdessä Phoenix Contactin latausohjauslaitteiden kanssa mahdollistetaan valinnaisesti tilan valvonta ja RCM-moduulin palautus.

Sovellusesimerkki: satelliittijärjestelmän rakenne

Kuva satelliittijärjestelmän rakenteesta jopa 30 latauspisteellä  

Satelliittijärjestelmän rakenne

Modbus TCP Slave -tiedonsiirrolla voidaan liittää jopa 30 latauspistettä keskusohjausyksikköön.