Takaisin

EV Charge Control Basic NAR

Käyttövalmis AC-latausohjaus pohjoisamerikkalaisille markkinoille (NAR)

EVCC Basic NAR on saatavana piirikorttiversiona tai asennuskiskolaitteena  

EVCC Basic NAR piirikorttiversiona ja asennuskiskolaitteena

AC-latausohjaus EVCC Basic NAR on erityisesti suunniteltu SAE J1772:n mukaisille latausasemille pohjoisamerikkalaisilla markkinoilla. Integroidut tehokytkimet ja vikavirran tunnistus UL 2231:n mukaan - ohjaus täyttää kaikki UL 2594:n normatiiviset vaatimukset. Yksityis- tai yrityskäyttöön on saatavana piirikortti- ja asennuskiskomalleja.

  • Optimoitu ja tilaa säästävä pohjoisamerikkalaisten markkinoiden latausasemille - toiminnot niputettu yhdelle piirikortille
  • Hyväksyntäprosessien minimointi - UL-standardin mukainen sertifiointi
  • Latausaseman korkea käytettävyys - vikavirran valvonta ja automaattinen itsetestaus
  • Helppo liitäntä hallintajärjestelmiin standardoitujen tiedonsiirtoliitäntöjen kautta

Sovellusesimerkki: Level 2 -latauspiste, ajoneuvon latauspistoke tyyppi 1

Level 2 -latauspisteen kokoonpano, ajoneuvon latauspistoke tyyppi 1  

Level 2 -latauspiste, ajoneuvon latauspistoke tyyppi 1

AC-latausohjauksen EV Charge Control Basic NAR avulla latausasemat voidaan asentaa helposti ja nopeasti. Integroidut toiminnot minimoivat johdotustyöt ja mahdollistavat tilaa säästävän kokoonpanon. Ulkoisten komponenttien tarve on minimaalinen:

  • Aktivointi tapahtuu esimerkiksi ulkoisen avainkytkimen avulla
  • Tilanäyttö toteutetaan ledien muodossa
  • Virransyöttö ja ajoneuvon latauspistokkeen johdin yhdistetään liittimien kautta suoraan piirikorttiin

Takaisin
Lisätietoa