Uutisiin

Uudet teholähteet perustoiminnoilla

25.11.2014

UNO POWER -teholähteet  

Kompakti ja erittäin tehokas: kaksi uutta UNO POWER -teholähdettä

Phoenix Contactin UNO POWER -tuoteperhe kasvaa nyt kahdella uudella ja erittäin tehokkaalla teholähteellä.

Säädettävän DC-lähtojännitteen 24 ... 28 V DC lisäksi tähänastinen tehotiheys 240 W/dm³ kasvaa yli 325 W:iin/dm³. Laitteet syöttävät luotettavasti myös 150 ja 240 W kuormia. Suuri tehotiheys säästää tilaa verrattuna yleisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin. Joutokäyntihäviöt ovat alle 0,3 W ja optimoitu hyötysuhde yli 94 %. UL-hyväksynnät mahdollistavat maailmanlaajuisen käytön.
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
Lisätietoa

Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje