Uutisiin

Uusi 868 MHz:n radiomoduuli, jossa Trusted Wireless 2.0

25.11.2014

Trusted Wireless 2.0 -teknologiapohjainen Radioline-moduuli  

Uusi radiomoduuli käyttää lisenssivapaata 868 MHz:n taajuuskaistaa

Phoenix Contactin Trusted Wireless 2.0 -teknologiapohjainen Radioline-järjestelmä on laajennettu radiomoduuliksi 868 MHz:n taajuuskaistalle.

Radiomoduuli käyttää lisenssivapaata taajuuskaistaa. Moduulin enimmäislähetysteho on 500 mW. Se mahdollistaa yksinkertaisen I/O-signaalien ja sarjatietojen siirron, erityisesti ulkokäyttökohteissa. Ajallisesti ei-kriittisissä käyttökohteissa, joissa signaalien siirtoetäisyydet ovat suuria (jopa 20 km), tämä moduuli on yksinkertainen ja turvallinen ratkaisu.
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
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje