Piirikorttiliitännät suurille virroille

Tehonsiirron uusi ulottuvuus

Kuinka siirrät korkeita virtoja piirikortille? Käytätkö vielä perinteistä virtakiskoa? Phoenix Contactin uudet standardit takaavat maksimaalisen käyttömukavuuden ja luotettavuuden.

Phoenix Contactilta on saatavana monipuolisia liitäntäratkaisuja suurille, jopa. 95 mm²:n johdinpoikkipinnoille. Standardoidut piirikorttiliittimet, -pistoliittimet ja suurvirtaläpivientiliittimet siirtävät turvallisesti jopa 232 A:n virtoja. Valitse uusi, erittäin vaivaton T-LOX-liitäntätekniikka.

Edut

  • Pikaliitäntätekniikat, kuten T-LOX- ja Push-in-jousivoimaliitäntä, tekevät käytöstä vaivatonta
  • Kontaktipisteiden vähäisempi määrä ja kosketussuojatut johdinliitännät parantavat turvallisuutta
  • Joustava laitemuotoilu - yhtenäiset liitäntäratkaisut seinämäläpivienneille tai suoriin piirikorttiliitäntöihin jopa. 95 mm²:n johdinpoikkipinnoilla
  • Alhaisemmat komponentti- ja asennuskustannukset tuovat lisäarvoa
  • Nopea laitehyväksyntä - liitäntäkomponenteissa valmiina VDE/cUL-hyväksynnät