E-mobility

E-mobility

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspistokejärjestelmien lisäksi meiltä myös ohjauslaite- ja valvontakomponentit AC- ja DC-latausasemien sekä järjestelmien asennuksen.

Phoenix Contactin latauspistokejärjestelmät luovat standardeja sähkökäyttöisten ajoneuvojen lataamiseen. Oli kyseessä sitten lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla - Phoenix Contactin AC- ja DC-latauspistoliittimet ovat varmoja, luotettavia ja käyttäjäystävällisiä.

Latauspistokejärjestelmien edut

  • Täydellinen pistokevalikoima samalta toimittajalta - laajassa tuotevalikoimassa tyyppi 1, tyyppi 2 ja GB
  • Helppo käsittely ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta
  • Lämpötilan valvonnalla ja innovatiivisilla lukitusmekanismeilla varmistetaan turvallinen lataus

Ohjauslaite- ja valvontakomponenttimme mahdollistavat AC- ja DC-latausasemien sekä järjestelmien asennuksen voimassa olevien normien ja standardien mukaan. Laajan tuotevalikoiman avulla erilaisia rakennekonsepteja voidaan käyttää yksityisillä, kaupallisilla ja julkisilla käyttöalueilla, joilla on omat erikoisvaatimuksensa.

Ohjauslaite- ja valvontakomponenttien edut

  • Normien mukaiset tuotteet latausasemiesi kokoamiseen
  • Älykäs lataus standardoiduilla tiedonsiirtoprotokollilla
  • Räätälöidyt ratkaisut
  • Kattavat konfigurointimahdollisuudet tuovat joustavuutta

Liittimet sähköajoneuvoille

Phoenix Contactin AC- ja DC-latauspistoliittimet ovat varmoja, luotettavia ja käyttäjäystävällisiä.

Liittimet latausinfraan

Yhtenäisen latausliitännän konsepti

Sähköajoneuvojen latausohjaukset

Sähköajoneuvojen latausohjauslaitteita voidaan käyttää kaikissa latausasemissa - yksityisissä, osittain julkisissa ja julkisissa.

Ratkaisu kaikkiin sovelluskohteisiin

Optimaalisesti räätälöidyt ohjauslaitteet jokaiseen sovellukseen.

E-mobility videot