Push-in-liitäntätekniikka

Push-in-liitäntätekniikka: kentältä ohjaukseen saakka

Phoenix Contactin Push-in-liitäntätekniikan avulla johdotat koko sovelluksen helposti ja turvallisesti. Push-in – uusi liitäntäelämys!

Johdota sovelluksesi kentältä ohjaukseen Phoenix Contactin Push-in-liitäntätekniikan avulla. Tarjoamme täydellisen tuotevalikoiman anturien/toimilaitteiden kenttäkaapeloinnista riviliittimiin ja relejärjestelmiin sekä pien- ja kompaktiohjaukseen.

Edut

  • Kattava tuoteohjelma kenttäkaapeloinnista ohjaukseen Push-in-liitäntätekniikalla
  • Helppo johdotus ilman työkaluja jopa 50 prosenttia vähäisemmällä liitäntävoimalla
  • Integroidut painikkeet mahdollistavat johtimen nopean irrottamisen minkä tahansa työkalun avulla

Tilaa malli

Pyydä meiltä maksuton malli ja esite.

Valitse napsauttamalla seuraavaa painiketta.

Push-in-liitäntätekniikka yksityiskohtaisesti

Push-in-tekniikka  

Push-in-tekniikka

Helppokäyttöinen ja tehokas liitäntä:

  • Jäykkien tai pääteholkillisten johtimien suora liitäntä ilman työkaluja.
  • Erityinen jousimuoto mahdollistaa pääteholkillisten, jopa 0,25 mm²:n johdinten erittäin helpon liittämisen maksimaalisella vetolujuudella.
  • Johdin voidaan irrottaa helposti painikkeen ja minkä tahansa työkalun avulla, sähköä johtaviin osiin koskematta.
  • Myös joustavat ja pääteholkittomat, jopa 0,14 mm²:n johtimet liitetään helposti vain painiketta käyttäen.
Push-in-liitäntätekniikan toimintatapa

Phoenix Contactin Push-in-liitäntätekniikan tuotevalikoima
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
Push-in - kentältä ohjaukseen

Helppo johdotus ei vaadi työkaluja.


Push-in-liitäntätekniikka

Phoenix Contactin Push-in-liitäntätekniikka.

Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje