Phoenix Contactin ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmiin

Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmiin

Korkeaa laatua ja testattua turvallisuutta aurinkopaneelijärjestelmiisi - 1500 V DC:n generaattorijännite.

Aurinkopaneelijärjestelmien ukkos- ja ylijännitesuojaa varten on nyt saatavana uusia suojalaitteita, jotka soveltuvat jopa 1500 V DC:n generaattorijännitteelle. Esiasennetut valmispaketit, joissa on integroitu ylijännitesuoja 1–5 piirille, helpottavat huomattavasti asennusta järjestelmään.

Edut

  • Optimaalinen teho jopa 1500 V DC:n jännitteelle
  • KEMA-hyväksyntä - puolueettomasti testattu turvallisuus
  • Korkea käyttövarmuus - 2000 A:n oikosulunkestävyys
  • Käytettävissä 6000 m:iin asti EN 50539-11:n mukaisesti

Tyypin 1/2 ukkos-/ylijännitesuojat 1500 V DC

Phoenix Contactin ukkos-/ylijännitesuojat aurinkopaneelijärjestelmiin 1500 V DC  

Ukkos-/ylijännitesuojat aurinkopaneelijärjestelmiin

Ukkos-/ylijännitesuojayhdistelmä 2-napaisille, eristetyille tasajännitejärjestelmille 600/1000/1500 V DC:n teholla tarjoaa 2000 A:n oikosulunkestävyyden.

KEMA-hyväksynnällä varustetut tuotteet ovat saatavana potentiaalittoman etäilmoituskoskettimen kanssa tai ilman sitä.

Tyypin 2 ylijännitesuojat 1500 V DC

Phoenix Contactin ylijännitesuojat aurinkopaneelijärjestelmiin 1500 V DC  

Ylijännitesuojat aurinkopaneelijärjestelmiin

Ylijännitesuojat 2-napaisille, eristetyille tasajännitejärjestelmille 1500 V DC:n tehoilla takaavat 2000 A:n oikosulunkestävyyden.

KEMA-hyväksynnällä varustetut tuotteet ovat saatavana potentiaalittoman etäilmoituskoskettimen kanssa tai ilman sitä.

Pistoliitettävät tyypin 1/2 ukkos-/ylijännitesuojat

Phoenix Contactin pistoliitettävät tyypin 1/2 ukkos-/ylijännitesuojat aurinkopaneelijärjestelmiin  

Pistoliitettävät tyypin 1/2 ukkos-/ylijännitesuojat aurinkopaneelijärjestelmiin

Ukkos-/ylijännitesuojayhdistelmä 2-napaisille, eristetyille tasajännitejärjestelmille 600 ja 1000 V DC:n teholla tarjoaa 1000 A:n oikosulunkestävyyden.

Tuotteissa on KEMA-hyväksyntä, ja ne ovat  UL:n (Underwriters Laboratories) hyväksymiä komponentteja.

Pistoliitettävät tyypin 2 ylijännitesuojat

Phoenix Contactin pistoliitettävät tyypin 2 ylijännitesuojat  

Pistoliitettävät tyypin 2 ylijännitesuojat aurinkopaneelijärjestelmiin

Ylijännitesuojat 2-napaisille, eristetyille tasajännitejärjestelmille 600 ja 1000 V DC:n tehoilla takaavat 1000 A:n oikosulunkestävyyden.

Tuotteissa on KEMA-hyväksyntä, ja ne ovat  UL:n hyväksymiä komponentteja.

Valmispaketit

Esiasennetut ukkos- ja ylijännitesuojapaketit aurinkopaneelijärjestelmiin  

Valmispaketit, joissa integroitu ylijännitesuoja

Esiasennetut valmispaketit helpottavat ukkos- ja ylijännitesuojan asentamista aurinkopaneelijärjestelmiin. Kaikki paketit toimitetaan pöly- ja painevesisuojatuissa koteloissa, joiden suojausluokka on IP65.

Tarjoamme sopivia ylijännitesuojapaketteja kaikille yleisille aurinkopaneelisovelluksille ja maks. 5 piirille. Valikoimaamme kuuluvat myös yhdistelmäratkaisut vaihto- ja tasavirtajärjestelmille.