PSRmini-turvareleet

PSRmini-turvarele – täydellinen suorituskyky 6 mm:ssä

Luotettavaa turvallisuutta kapeimmassa mahdollisessa koossa: uusi turvarele säästää jopa 70 % turvatoimintojen asennustilaa.

PSRmini-releet ovat maailman kapeimpia releitä, joissa on pakko-ohjatut koskettimet.
Kompaktit 6 ja 12 mm:n koot tarjoavat saman suorituskyvyn kuin suuremmat turvareleet.
Phoenix Contactin kehittämä uusi reletekniikka mahdollistaa erittäin kompaktin mallin. Ainutlaatuisten ominaisuuksien yhdistelmä tekee PSRmini-releistä erityisen optimaalisia koneenrakennus- ja prosessiteollisuuskäyttöön.

Edut

  • Kompakti malli ja pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettujen turvareleiden maksimaalinen joustavuus säästävät jopa 70 % tilaa.
  • Phoenix Contactin innovatiivinen reletekniikka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja korkeat, jopa 6 A:n kytkentäkuormat
  • Kansainväliset hyväksynnät - käyttö maailmanlaajuisilla markkinoilla
  • Hajautettujen konseptien helppo kokoonpano: turvalliset kytkentäreleet voidaan asentaa suoraan Ex-vyöhykkeelle 2
  • Turvakonseptien modulaarisuus varmistetaan hienorakenteisella kokoonpanolla lähtökoskettimesta alkaen

Turvareleiden uusi sukupolvi: PSRmini

Erittäin kompakti PSRmini-turvarele, jossa pakko-ohjatut koskettimet  

Erittäin kompakti PSRmini-turvarele, jossa pakko-ohjatut koskettimet

PSRmini-valikoima käsittää 28 tuotetta 6 mm:n ja 12 mm:n versioissa. Kapeasta mallista huolimatta suorituskyky on maksimaalinen: releet kytkevät jopa 6 A:n kuormia sekä sopivat yhteen useiden signaaliantureiden ja turvaohjauslaitteiden kanssa, lukuisat hyväksynnät mahdollistavat monipuolisen käytön ja paljon muuta.

Kompakti malli on kannattava investointi, koska ahtaimmissakin tiloissa voidaan käsitellä useita signaaleja ja kytkentäkaapin tila voidaan hyödyntää optimaalisesti. Hienorakenteinen kokoonpano mahdollistaa modulaariset turvakonseptit: 6 mm:n versio on saatavana 1 - 2 ja 12 mm:n versio 2 - 3 lähtökoskettimella varustettuna.

PSRmini-releen avulla säästät tilaa ja parannat joustavuutta ilman, että käytössä on tehtävä kompromisseja.

Phoenix Contactin uusi, uraauurtava reletekniikka

Uusi 6 mm:n releyksikkö

Uusi 6 mm:n releyksikkö

Uuden PSRmini-tuotevalikoiman ydin on itse kehittämämme reletekniikka. Vain 6 mm leveä releyksikkö pakko-ohjatuilla koskettimilla vakuuttaa useilla teknisillä yksityiskohdillaan ja toimii niin luotettavasti kuin turvatekniikan täytyy toimia. Erityisesti kestävyys, luotettavuus ja pakko-ohjauksen diagnostiikkamahdollisuus erottavat releemme vakioreleyksiköistä.

Jotta valmistustarkkuus- ja korkeisiin laatuvaatimuksiin voitaisiin vastata, Phoenix Contact valmistaa itse releyksikön ja sen kaikki osat.

Perinteiset turvatoiminnot, uudet turvakonseptit

PSRmini koneenrakennukseen  

PSRmini-releet ovat joustava turvareleratkaisu koneenrakennukseen

Uudet PSRmini-turvareleet vakuuttavat vähäisen tilantarpeensa lisäksi erityisesti koneenrakennuksessa seuraavilla ominaisuuksillaan:

  • Täydellinen valikoima ja yhteensopivuus useiden signaaliantureiden kanssa, kuten hätäpysäytyslaitteet, suojaovikytkimet ja valoverhot
  • Turvatoimintojen modulaarinen rakenne vain yhtä lähtökosketinta käyttämällä
  • Kattavat hyväksynnät maailmanlaajuisille markkinoille
  • Pakko-ohjatut koskettimet korkeimman turvatason vaatimuksiin: PL e standardin ISO 13849 mukaan ja SILCL 3 standardin IEC 62061 mukaan

Täydellinen SIL3-Performance räjähdysvaarallisilla alueilla

PSRmini prosessiteollisuuteen  

Ainutlaatuinen liitäntätiheys PSRminillä Termination Carrierissa

PSRmini-turvavälirelettä käytetään signaalin vahvistamiseen ja galvaaniseen erottamiseen yhdessä turvaohjauslaitteen lähtöjen kanssa. Uusi tuotevalikoma on mukautettu tärkeimpiin prosessinohjausjärjestelmiin ja se tarjoaa SIL-sertifioituja kytkentämoduuleja turvalliseen päällekytkentään (Emergency-Shut-Down) ja turvalliseen poiskytkentään (Fire-and-Gas).

Pienemmän tilan- ja materiaalintarpeensa lisäksi PSRmini-releellä on muitakin etuja:

  • Lyhyemmät seisokkiajat suunniteltujen huoltovaiheiden aikana: helppo ja nopea diagnostiikka suoraan laitteessa tai ohjauksessa
  • Turvavälireleen käyttö räjähdysvaarallisilla alueilla mahdollistaa hajautettujen konseptien helpomman kokoonpanon
  • Järjestelmäkaapelointi asiakaskohtaisella Termination Carrierilla tekee käyttöönotosta ja kenttäliitännästä nopean ja virheettömän

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Phoenix Contactin reletekniikka

Pakko-ohjatut koskettimet yhdistyvät äärimmäiseen suorituskykyyn ja
minimaaliseen leveyteen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje