Liittimet signaaleille ja suurille virroille – Push-in-liitäntä koneenrakennukseen

Liittimet signaaleille ja suurille virroille

Koneenrakennukseen 3,5 mm kapeita anturi-/toimilaiteliittimiä ja suurvirtaliittimiä Push in -liitännällä, jotka sopivat jopa 95 mm²:n johtimille.

Suurvirtaliittimet PTPOWER95

Suurvirtaliittimet PTPOWER95  

Suurvirtaliittimet PTPOWER95

Helppo ja nopea liittää, nyt myös suuret johtimet. Push in -liitäntäisillä PTPOWER 95 -suurvirtaliittimillä voidaan liittää suoraan jopa 95 mm²:n johtimet. Ilman liitospaikan manuaalista avaamista.

Anturi-/toimilaiteliittimet PTIO

Anturi-/toimilaiteliittimet PTIO

Syötöllä varustetut anturi-/toimilaiteliittimet

Kolmijohdinantureiden ja -toimilaitteiden tilaa ja aikaa säästävään johdotukseen vain 3,5 mm:n liitinleveydellä. Liittimet ovat kapeudestaan huolimatta helppokäyttöisiä Push in -liitännän, kunkin liitospaikan koestusmahdollisuuden ja suuripintaisten, helppolukuisten merkintämahdollisuuksien ansiosta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260