Kokonaisratkaisu aurinkopaneeleille

Helppoa turvallisesti: aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

SUNCLIXin valinta tarkoittaa aurinkopaneeliratkaisuja samalta toimittajalta: aurinkopaneelimoduulista DC-kaapelointiin, invertteriin ja AC-liitäntään virran syöttämiseksi verkkoon.

Phoenix Contactilta on saatavana aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointiin kokonaisratkaisu: toisiinsa sopivat ja korkealuokkaiset SUNCLIX-komponentit helpottavat asennusta ja takaavat sijoittajille, suunnittelijoille, asentajille ja käyttäjille kestävän energiantuotannon ja -syötön.

Edut

  • Ainutlaatuinen, virhekytkennöiltä suojattu SUNCLIX-liitäntätekniikka takaa korkean investointi- ja käyttöturvallisuuden
  • Jatkuvasti vakaan energiantuotannon varmistavat säänkestävät eristemateriaalit sekä korkealuokkaiset koskettimet, joissa on minimaaliset siirtovastukset
  • Yksinkertaiset Design-in-, hankinta- ja varastointiprosessit - täydelliset AC- ja DC-liitäntäratkaisut samalta toimittajalta
  • Nopea ja luotettava kaapelointi paikan päällä: ainutlaatuinen SUNCLIX-jousivoimaliitäntä johdinpoikkipinnoille 2,5 mm² - 16 mm²
  • Uusia markkinanäkymiä - sovelluskohtaiset liitäntäjärjestelmät mikroinverttereille ja rakennukseen integroiduille aurinkopaneelijärjestelmille