Laiteliitäntä suurille virroille – helppo ja tehokas

Laiteliitäntä suurille virroille

Helppo ja tehokas: liität suuret virrat nopeasti, helposti ja luotettavasti.

Suurien virtojen ja jännitteiden nopeaan, helppoon ja luotettavaan liitäntään. Phoenix Contactin uusilla piirikortti- ja läpivientiliittimillä viedään suuret tehot kotelon seinämän läpi ja piirikorteille.

Edut

  • Nopea ja helppo johdinliitäntä – Push in- ja Push Lock -liitäntätekniikan ansiosta
  • Kustannusten säästöä – SMT-tuotantoprosessiin integroinnilla
  • Uudelleenkäytettävät jousikoskettimet
  • Tehokas liitäntä – jopa 76 A:n virrankuormituskyvyn ansiosta
  • Yhtenäinen liitäntä – kotelon ulkoseinän ja piirikortin välisillä liitäntätekniikoilla

Läpivientiliitin PWO 16 Push in -liitännällä

Läpivientiliitin PWO 16  

Läpivientiliitin PWO 16

  • 76 A / 1000 V
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 - 16 mm²
  • Myös valettavissa olevat rakenteet

 

Läpivientiliitin PLW 16 Push Lock -jousivoimaliitännällä

Läpivientiliitin PLW 16  

Läpivientiliitin PLW 16

  • 41 A / 1000 V
  • Johdinpoikkipinnat 1,5 - 16 mm²
  • Johdinten liitäntä ilman työkaluja
  • Valinnainen sinetöinti

Helppo sinetöinti

Valinnainen sinetöinti  

Valinnainen sinetöinti

Erityisesti PLW 16:lle suunnitellulla, valinnaisella sinetöinnillä voidaan estää liittimen luvaton, ulkopuolinen käyttö.

Piirikorttiliitin PTSPL 6 ilman eristysosaa

Piirikorttiliitin PTSPL  

Piirikorttiliitin PTSPL

  • 41 A / 1000 V
  • Johdinpoikkipinnat 2,5 - 6 mm²
  • Uudelleenkytkettävä jousikosketin
  • Optimoitu SMT- ja THR-asennukseen

 

Helppo johdinliitäntä

SUNCLIX-jousiliitäntä  

SUNCLIX-jousiliitäntä

Ainutlaatuisella SUNCLIX-jousiliitännällä liität johtimet nopeasti ja varmasti. Työnnä kuorittu johdin sisään, sulje jousikosketin – valmis.

Piirikorttiliitin SPT 16 Push in -liitännällä

Piirikorttiliitin SPT 16  

Piirikorttiliitin SPT 16

  • 76 A / 1000 V
  • Johdinpoikkipinta 0,75 - 16 mm²
  • Jäykkien ja taipuisien johtimien nopea ja työkaluton liitäntä

 

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää laiteliitännästä suurille virroille napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260