Axiocontrol – tulevaisuuden ohjaustekniikka

Axiocontrol – tulevaisuuden ohjaustekniikka

Koe tulevaisuuden automaatio: nopeaa, kestävää ja helppoa.

Uusi ohjausperhe Axiocontrol on räätälöity huipputehokkaaksi ja helppokäyttöiseksi, ja se soveltuu vaativaan teollisuusympäristöön. Axiocontrol tarjoaa Phoenix Contactin Axiolinen I/O-järjestelmään yhdistettynä huippunopeudet suoran väyläyhteyden ansiosta. Näin ohjauksesta muodostuu tehokkaan automaatiojärjestelmän ydin.

  • Äärimmäisen joustava I/O-linkityksessä – integroidun lähiväylä-Masterin, PROFINETin ja Modbus/TCP:n ansiosta
  • Erityisen luotettava – integroidun keskeytymättömän teholähteen ansiosta
  • Äärimmäisen luja – erinomaisten EMC-ominaisuuksien, iskutestatun kotelon ja kaksinkertaisen asennuskiskolukituksen ansiosta
  • Helppo visualisointi – integroidun web-serverin kautta
  • Monipuolisesti käytettävissä, sillä kaikki yleiset IP-protokollat ovat tuettuja
  • Käyttäjäystävällinen asennus ja käyttö kaikkien Axio-komponenttien yhtenäisen rakenteen ansiosta

Axiocontrol on nopea

Nopea – suoran väyläyhteyden ansiosta  

Nopea – suoran väyläyhteyden ansiosta

Axiocontrol-ohjaukset ovat vahvimmillaan Axioline-I/O-järjestelmään yhdistettynä.

Suoran yhteyden ansiosta PLC ja I/O-järjestelmä kommunikoivat salamannopeasti ja tarjoavat näin ohjausresursseja myös monimutkaisiin tehtäviin.

Toisiinsa voi liittää jopa 63 Axioline-I/O-moduulia, joilla voi olla mitä erilaisimpia toimintoja.

Axiocontrol on vankka

Vankka – integroidun UPS:n ja kestävien koteloiden ansiosta  

Vankka – integroidun UPS:n ja kestävien koteloiden ansiosta

Axiocontrol-sarjan kotelo ja elektroniikka on optimoitu erityisesti käyttöön vaativassa teollisuusympäristössä. Se tarkoittaa: Axiocontrol-ohjaukset ovat oikea ja luotettava ratkaisu kaikkialla, missä ilmenee voimakasta tärinää, äärimmäisiä lämpötiloja tai sähkömagneettisia häiriöitä.

Automaatio on vieläkin luotettavampaa integroidun keskeytyksettömän teholähteen ansiosta, sillä häiriötapauksessa signaaleja voidaan silti lähettää .

Axiocontrol on helppokäyttöinen

Yksinkertainen – helppopääsyisten liitäntöjen ansiosta  

Yksinkertainen – helppopääsyisten liitäntöjen ansiosta

Automaatio on helppoa Axiocontrolilla. PLC:n ja I/O-järjestelmien työkaluton johdotus Push in -tekniikalla ja helppo ohjelmointi PC WORX -ohjelmistolla.

Haluatko lisätietoja?

Lue lisää Axiocontrolista napsauttamalla seuraavaa painiketta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260