Kodin ja kiinteistön sähkölaitteet suojaan ukonilman vaaroilta

Kodin ja kiinteistön sähkölaitteet suojaan ukonilman vaaroilta

Tehokkailla Valvetrab-ylijännitesuojilla suojaat helposti kodin ja kiinteistön sähkölaitteet.

Ukkonen voi vaurioittaa kodin sähkölaitteita. Suojaaminen irrottamalla jokainen sähkölaite verkosta voi olla aikaa vievää, kun laitteita kotitalouksissa on yhä enemmän.  

Tehokkailla Valvetrab-ylijännitesuojilla suojaat helposti kaikki kodin ja kiinteistön sähkölaitteet.

Valvetrab-ylijännitesuojan edut:

  • Enää ei tarvitse irrottaa töpseleitä seinästä
  • Edullinen ja helppo tapa suojata kodin sähkölaitteet
  • Suojan kunto voidaan tarkastaa pistokkeen merkkiruudusta suojaa irrottamatta
  • Pieni koko, helppo asentaa
  • Pitkä elinikä

Valitse kiinteistöösi sopiva ukkossuoja alla olevista vaihtoehdoista

Yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuoja (T1+T2) sähköpääkeskukseen, jos sähköpääkeskus on nelinapainen: 3 vaihetta + paluujohdin (PEN).

Yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuoja  (T1+T2)  sähköpääkeskukseen, jos sähköpääkeskus on viisinapainen: 3 vaihetta + paluujohdin (N) + suojamaa (PE).

Tarvittaessa voit lisäsuojata pääkeskuksen takana olevat erilliset rakennukset ylijännitesuojalla, joka asennetaan sen ryhmäkeskukseen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Tuote-esittelyvideo

Katso tuote-esittelyvideo VAL-MS T1/T2 -ylijännitesuojista.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje