Push-in-liitännällä varustetut liitäntävalmiit potentiaalinjakoliittimet

Poista pakkauksesta, liitä, valmista

Push-in-potentiaalinjakoliittimet säästävät tilaa ja aikaa potentiaalin jakamisessa.

Push-in-liitäntäisiä PTFIX-potentiaalinjakoliittimiä on saatavana liitäntävalmiina eri napaluvuilla ja asennustavoilla. Ne ovat heti käyttövalmiita ja vapaasti laajennettavissa. PTFIX jakaa kuorman ja ohjausvirran joustavasti ja taloudellisesti.

Edut

  • Käyttövalmiit potentiaalinjakoliittimet nopeaan asennukseen ilman manuaalista silloitusta – aikaa säästyy jopa 80 %
  • Erilaiset asennustavat tuovat joustavuutta sovellukseen ja tilaa säästyy jopa 50 %
  • Push-in-suorapistotekniikka ilman työkaluja esikäsiteltyjen ja jäykkien johtimien aikaa säästävään liittämiseen

Mallitilaus

Toimitamme maksutta asianmukaisilla dokumenteilla varustettuja malleja.

Käyttövalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet – poista pakkauksesta ja liitä, valmista!

Käyttövalmiit push-in-potentiaalinjakoliittimet
Intuitiivinen ja turvallinen asennusHelppo pistoliitäntä ilman työkalujaYksilöllisesti laajennettavissa

Intuitiivisesti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjako- ja syöttöliittimiä 4, 6, 12 ja 18 liitäntäpaikalla sekä kahdella liitäntäpaikalla varustettuja yksittäisliittimiä on saatavana 11 värissä.

50 % pienemmät pistovoimat mahdollistavat jopa 0,25 mm²:n jäykkien ja taipuisien, pääteholkillisten johtimien helpon ja suoran pistoliitännän.

Potentiaalinjakoliittimiä voidaan liittää riviin sekä laajentaa, koestaa ja merkitä yksilöllisesti CLIPLINE complete -järjestelmän lisätarvikkeiden avulla.

Asennustavat: kaksipuolinen teippi, suora-asennus, kiskoasennus pituus- ja poikittaissuunnassa

Valitse vapaasti – perusliittimiin voidaan kiinnittää erilaisia asennusadaptereita ja laippoja käyttötarkoituksen mukaan.

Haluatko lisätietoja?

Pääset push-in-potentiaalinjakoliittimien tuotealueelle seuraavaa painiketta klikkaamalla.