TRIO POWER -teholähteet ja monikanavaiset CBM-suojayksiköt toimivat optimaalisesti yhdessä, kun on kyse käytettävyydestä.
Yhdistämällä monikanavaiset, elektroniset CBM-suojayksiköt ja Push-in-liitäntäiset TRIO POWER -teholähteet nostat järjestelmien ja koneiden käytettävyyttä.
Molemmat tuotteet on optimoitu koneenrakennuksen vaatimuksiin ja ne tarjoavat äärimmäisen kapean 24 V -syöttöratkaisun erittäin korkean järjestelmäkäytettävyyden varmistamiseksi.
TRIO POWER -teholähdevalikoiman uusi sukupolvi sopii optimaalisesti koneenrakennuksen sovelluksiin. Kaikki toiminnot ja tilaa säästävä rakenne on suunniteltu vastaamaan täydellisesti alan korkeita vaatimuksia.
Sähköiset ja mekaaniset, äärimmäisen lujatekoiset verkkolaitteet varmistavat kaikkien laitteiden luotettavan tehonsyötön myös vaativissa ympäristöoloissa.
TRIO POWER -teholähteen ominaisuudet
Maksimaaliset toiminnot, minimileveys, korkea turvallisuus: monikanavaisten, elektronisten suojayksiköiden avulla suojaat virtapiirit ylikuormitus- ja oikosulkuvirroilta.
Neljä- ja kahdeksankanavaiset laitteet voidaan asentaa nopeasti ilman työkaluja ja säätää helposti.
CBM:n ominaisuudet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"