Profinet-ohjausjärjestelmäsetti oppilaitoksille

Haluamme vaikuttaa nuorten oppimismahdollisuuksiin sekä oppilaitosten resursseihin tehdä arvokasta opetustyötä. Kehittämme jatkuvasti yhteistyömahdollisuuksia ja nyt tarjoammekin edulliseen pakettihintaan ohjausjärjestelmäsettiä opetuskäyttöön.

Tuemme tulevaisuuden automaatio-osaamista PROFINET-tuotepaketilla

Olemme koonneet monipuolisen PxC PROFINET -ohjausjärjestelmätuotepaketin, jonka avulla on mahdollista tutustua mm.

  • Profinet-teknologiaan
  • nykyaikaiseen PLC-, HMI- ja I/O-tekniikkaan PCWorx-ohjelmointiohjelman avulla
  • ohjelmoitavaan turvatekniikkaan SafeConf- ja IFS-Conf-ohjelmointiohjelmilla sekä
  • innovatiiviseen jännitteen jakoon.

Luonnollisesti tekninen tuotetukemme auttaa käyttöönotossa.

PROFINET-tuotepaketin tilaus

Oppilaitokset voivat ostaa näitä tuotepaketteja hintaan 1 700 €/paketti (alv 0%). Tuotenumero on 8193897.

Tilaukset voi lähettää sähköpostilla Pasi Suvannolle osoitteeseen psuvanto@phoenixcontact.com.

Pakettitarjous on voimassa vuoden 2016 loppuun asti.