Itsenäiset ja mukautuvat tuotantolaitokset optimoivat tuotannon

Yleistä

Industrie 4.0 lisää tuotannon taloudellisuutta  

Industrie 4.0 lisää tuotannon taloudellisuutta

  • Koneiden ja järjestelmien pitää nykyään olla digitaalisia, joustavia ja älykkäitä.
  • Ihmiset, esineet ja järjestelmät yhdistämällä muodostetaan dynaamisia, itseorganisoituvia arvoketjuja, jotka voidaan optimoida erilaisten kriteerien mukaan.

Sovellus

Tulevaisuuden tuotannon älykäs verkosto  

Tulevaisuuden tuotannon älykäs verkosto

Tuotteen konfiguraation muuttuminen valmistuksen aikana muodostaa usein haasteen yrityksille. Valmistussuunnitelmaan on lisättävä uusi versio, valmistettavan tuotteen kappalemäärä kasvaa tai aiemmin tuntemattomat tuotantovälineet avaavat uusia mahdollisuuksia. Tällaisissa tapauksissa mukautuva järjestelmä reagoi välittömästi muuttamalla valmistusprosessia vastaavasti.

Itsenäisen ja mukautuva sovelluksen käytännön esimerkiksi sopii I/O-moduulien tuotantojärjestelmä. Haasteena on valmistaa pitkällä aikavälillä taloudellisesti myös pieninä eräkokoina tilattavien I/O-moduulien jatkuvasti kasvavia versiomääriä sekä yksittäisten moduulien prototyyppejä.

Ratkaisu

I/O-moduulien taloudellinen valmistus eräkoossa 1  

I/O-moduulien taloudellinen valmistus eräkoossa 1

Tällä hetkellä I/O-moduuleja valmistetaan tuotantolaitoksissa, joiden prosesseja voidaan mukauttaa lähes rajattomasti kuhunkin tarpeeseen.

Tämän mahdollistaa erilaisten järjestelmämoduulien vapaa yhdisteltävyys. Edellytyksinä ovat yhtenäiset liitännät sekä perusprosessien itsenäinen ohjaus. Konsepti mahdollistaa erilaisten versioiden samanaikaisen tuotannon. Tuotantojärjestelmään voidaan liittää kaikki työpisteet, asennuskoneet ja testausasemat, joita valmistusprosessin kukin kokoonpanotaso vaatii.

Työkappalekiinnittimien vapaasti laajennettava kuljetusjärjestelmä mahdollistaa kaikkien tuotantoresurssien joustavan verkottamisen valmistusjärjestelmäksi. Sopivan kuljetusrakenteen lisäksi yhtenäiset sähköiset ja sähköpneumaattiset rajapinnat ovat välttämättömiä, jotta yksittäisiä tuotantoresursseja voidaan käyttää paikasta riippumatta. Näihin kuuluvat sekä käsityöpisteet että täysautomaattiset merkintäasemat. Lisäksi kaikki liitetyt resurssit ohjaavat tuotteista riippumattomia perusprosesseja itsenäisesti integroidakseen ne hajautetusti valmistuskonseptiin.

Johtopäätös

Pieniä eräkokoja voidaan jo nyt valmistaa sarjavalmistuksen kustannuksilla. Uusien tuotteiden käynnistysvaihe voidaan kuvata paremmin. Lisäksi valmistaja voi reagoida nopeasti kasvaviin kappalemääriin. Tässä tarkoituksessa esimerkiksi samankaltaisia prosesseja monistetaan.

Käyttövälineisiin tehdyt investoinnit saadaan näin käyttöön ajallaan ja ajankohtaisiin kappalemääriin mukautettuina. Lisäksi valmistusprosessien tekninen kehitys voidaan siirtää helposti ja nopeasti tuotantolinjoihin. Vain yksittäisiä prosessimoduuleja pitää vaihtaa.