Erittäin itsenäinen ja mukautuva – nämä ovat älykkään tuotannon tärkeitä ominaisuuksia tulevaisuudessa.
Miltä tulevaisuuden älykäs tuotanto näyttää? Me näytämme sen - ja tarjoamme tuotteet, joiden avulla Industrie 4.0:n viitoittamaa tietä voidaan kulkea jo tänään.
Liitäntä- ja automaatiotekniikan kokemuksemme pohjalta siirrämme Industrie 4.0:n abstrakteiltakin näyttävät edut käytännönläheisille toimintakentille. Keskeistä on digitalisaation edut laatuun, joustavuuteen, suorituskykyyn ja taloudellisuuteen liittyen.
Industrie 4.0 perustuu digitalisaatioon. Tuotteet ja prosessit luodaan ensin virtuaalisesti ja ne ovat täysin läpinäkyviä.
Kaikkia arvoketjun prosessivaiheita, kuten suunnittelua, asennusta tai tuotantoa, tuetaan yhtenäisellä digitaalisella kuvauksella tuotteen koko elinkaaren ajan. Kaikki käyttötilat ovat aina tiedossa, niiden visualisointi helpottaa suunnittelua, analyysiä ja käyttöä.
Älykkäät mekatroniset järjestelmät kommunikoivat verkkorakenteiden kautta paikasta ja yrityksestä riippumatta. Vain standardoituja ja avoimia rajapintoja käytetään.
Tämä Ethernetiin ja Internetiin perustuva tiedonsiirto yhdistää hajautetut rakenteet toisiinsa ja on joustavien, itsenäisesti optimoituvien tuotantoprosessien perusedellytys. Edellytyksenä on luvattoman käytön ja sähköisten häiriöiden luotettava estäminen.
Mukautuva tuotanto sietää kaikentyyppisiä häiriösuureita ja takaa joustavana maksimaalisen tehokkuuden. Keskitetyn ohjauksen sijaan käytössä on älykäs vuorovaikutus. Hajautetut ohjaukset mukautuvat itsenäisesti prosesseihin, käyttövälineisiin ja laitteisiin.
Monimutkaisia prosesseja ja odottamattomia tapahtumia on helpompi hallita ja optimoida. Näin eräkoon 1 tuotanto voidaan toteuttaa sarjatuotannon alhaisilla kustannuksilla.
Teollisuuden lisääntyvä kompleksisuus ja verkotus edellyttävät kaikkien komponenttien turvallista sähköliitäntää sekä pysyvää ja yksiselitteistä merkintää.
Nopea ja virheetön johdotus säästää aikaa energian ja datan asennusprosessissa. Esim. Push-in-tekniikan avulla hajautetut laitteet ja kytkentäkaapit voidaan johdottaa huomattavasti nopeammin.
"$pageName"