Axioline – kaikkiin verkkoihin, kaikki ympäristöihin

Axioline – kaikkiin verkkoihin, kaikkiin ympäristöihin

I/O-järjestelmä Axioline on nopea, kestävä ja helppokäyttöinen - kytkentäkaapista kentälle. Uutta: Axioline F IEC 61850:n vaatimuksiin.

Axioline I/O -järjestelmä tarjoaa rajattomat mahdollisuudet. Voit käyttää Axiolinea sekä kytkentäkaapissa että kentällä ja valita sopivat I/O:t haluttuun väylään.

Kaikki Axioline I/O:t ovat nopeita, kestäviä ja helppokäyttöisiä.

Edut

  • Nopea ja synkronoitu signaalien keruu nostaa konetehoa
  • Äärimmäisen kestävä erinomaisen EMC-suunnittelun ja lujan mekaniikan ansiosta
  • Helppo ja nopea asentaa Push in -liitäntätekniikan, SPEEDCON-pikalukituksen ja M12 Power -liitännän ansiosta
  • Erittäin joustava kytkentäkaappi- ja kenttäasennuksiin verkkoyhteensopivuuden ja monipuolisten toimintojen ansiosta

Axioline F - nyt myös IEC 61850 -standardin vaatimuksiin

Axioline F helpottaa energiajärjestelmien I/O-tiedonsiirtoa

Axioline F helpottaa energiajärjestelmien I/O-tiedonsiirtoa

Nopea tietojenkäsittely, kestävä rakenne ja mekaniikka - Axioline F on optimaalinen energia-alan sovelluksiin. Siirrä tietoja väyläkoplerin kanssa nopean GOOSE-protokollan kautta ja käytä korkeammalle nimellisjännitteelle ja jännitekestoisuudelle sopivia I/O-moduuleja myös vaativissa ympäristöissä.

Axioline F:n erityisen helppo käsittely nopeuttaa lisäksi käyttöönottoa ja parantaa näin järjestelmäkäytettävyyttä. Kattava Axioline F -tuotevalikoima tarjoaa juuri sopivan I/O-määrän ja erittäin monipuoliset toiminnot.

Edut:

  • I/O-järjestelmän IEC 61850 -yhteensopivuus varmistaa yksinkertaisen projektisuunnittelun, käyttöönoton ja huollon.
  • Erityisen joustava käyttö, koska voidaan yhdistää haluttujen valmistajien laitteisiin
  • Helppo käyttöönotto ja parametrointi - ohjelmointitaitoja ei vaadita
  • Tarkalleen sopiva I/O-määrä ja helppo jälkivarustelu alentavat kustannuksia ja parantavat joustavuutta
  • Haluttu pienjännitemoduulien yhdistelmä mahdollistaa kompaktimmat I/O-asemat
  • Laitteiden helppo konfigurointi ja joustava online-pääsy web-liitännän kautta
Käynnistä video

Axioline – kaikkiin verkkoihin

Axioline sopii yhteen kaikkien tavanomaisten Ethernet-verkkojen ja Profibus-väylien kanssa.  

Axioline sopii yhteen kaikkien tavanomaisten Ethernet-verkkojen ja Profibus-väylien kanssa.

Modernin automaatiotekniikan trendi on siirtymässä yhä enemmän Ethernet-pohjaisten tiedonsiirtoprotokollien suuntaan. Niitä on ennen kaikkia sovelluksissa, joissa tärkeintä ovat vasteaika ja synkronisuus. 

Nopeus, kestävyys ja helppokäyttöisyys ovat ratkaisevia kriteereitä, joiden tärkeys korostuu yhä enemmän. Näiden vaatimusten mukaisesti Axioline I/O -järjestelmä tarjoaa komponentteja kaikkiin yleisiin Ethernet-järjestelmiin kuten:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Lisäksi Axioline I/O-järjestelmän komponentit tukevat Profibus-DP:tä.

Axioline – kaikkiin ympäristöihin

Axioline kytkentäkaappiin ja kentälle  

Axioline kytkentäkaappiin ja kentälle

Kytkentäkaappi- tai kenttäasennus – Axioline I/O-järjestelmästä aina käyttötarkoitukseesi sopiva ratkaisu.

Kytkentäkaappiasennus

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kytkentäkaappiin. Erityisen lyhyet vasteajat tekevät siitä optimaalisen nopeisiin ja synkronoituihin prosesseihin. Push-in-tekniikka varmistaa helpon ja nopean asennuksen ja vähäinen häiriösäteily mahdollistaa käytön myös rakennuksissa.

Kenttäasennus

Axioline E -tuotevalikoiman (suojausluokka IP65/67) kaksi erilaista kotelotyyppiä (muovi ja metalli) mahdollistavat erittäin joustavan käytön vaativimmissakin ympäristöoloissa. Laitteiden erityisen tehokkaasta virransyötöstä huolehtivat uudet M12 Power -liittimet, joiden maksimivirta on jopa 2 x 12 A. Johdotukseen tarvittava aika lyhenee huomattavasti, sillä laitteeseen tarvitaan vain yksi tulojohto. Asennusta helpottavat ja nopeuttavat myös SPEEDCON-pikaliitäntätekniikka sekä metallilaitteen asennuslevy.

Axioline – nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Axioline I/O:t ovat nopeita, kestäviä ja helppokäyttöisiä.

Axioline I/O:t ovat nopeita, kestäviä ja helppokäyttöisiä.

Kytkentäkaappiin tai kentälle – kaikilla Axioline I/O-järjestelmillä on lyhyt vaste- ja asennusaika, niiden rakenne ja mekaniikka ovat äärimmäisen kestäviä ja käsittely on helppoa. Anna tekniikan puhua puolestaan!

Automaatiopakettisi: Axioline F ja Axiocontrol

Axioline ja Axiocontrol kattavaan PROFINET-ratkaisuun  

Axioline ja Axiocontrol kattavaan PROFINET- tai Modbus-ratkaisuun

Axiocontrol ja Axioline F tarjoavat yhtenäisen ratkaisun PROFINET- tai Modbus-automaatiotehtäviä varten. 

Kompakti Axiocontrol AXC 3050 -ohjaus huolehtii luotettavasti ja nopeasti keskivaativista ja vaativista automaatiotehtävistä. Axiocontrol-tuoteperheen pienohjaus AXC 1050 keventää PROFINET-laitteena PROFINET-ohjauksien kuormitusta. Se soveltuu optimaalisesti hajautettujen I/O-asemien ohjaukseen ja varmistaa korkean käytettävyysasteen, koska siinä on integroituna UPS-teholähde. 

Kaikki Axiocontrol-ohjaukset ovat saumattomasti laajennettavissa jopa 63 Axioline F -perheen IP20 I/O -moduuliin.